Skip to content Skip to navigation
Série ACCx

Série ACCx

As embreagens de condutor de acúmulo da Série ACCx oferecem desempenho e durabilidade extraordinários. Projetadas especificamente para uso industrial, as unidades da Série ACCE são adequadas para reajuste e ciclagem rápida em usinagem, como condutores e equipamento para embalagem, ao passo que embreagens ACCM são adequadas para reajuste e ciclos rápidos e acionamento de embreagem de deslocamento positivo. Com o limitador de profundidade liberado e o cubo de entrada girando em uma direção especificada, o assentamento da mola enrolada em torno dos cubos de entrada e saída é de tal forma que a mola prende ambos os cubos, conectado-os em um acionamento de deslocamento positivo. Se o limitador de profundidade estiver engatado, o pino da mola a ele conectado é forçado para trás e a mola se abre. Isso permite que o cubo de entrada continue girando sem transmitir torque para o cubo de saída. O atuador da solenoide ACCE providencia o controle elétrico de engate por meio do limitador de profundidade (acionamento de embreagem power-on; embreagem power-off desengatada).

Visão geral

Especificações:

DESEMPENHO ACCE ACCM
Tensão da bobina 12/24/90 VCC
115 VCA 60 Hz
na
Torque estático  Nm (lb-pol.) 169,5 (1.500) 169,5 (1.500)
Inércia, rotatória  kg-cm² (lb-pol.²) 5,86 (2,0) 5,86 (2,0)
Carga radial máx. rolamento  kg (lb) 68,04 (150) 68,04 (150)
Velocidade operacional máxima  RPM 400 400
Tempo de resposta  (ms)
Tensão ligada em veloc. total
60  60
Peso  (kg) lb 5,44 (12) 1,81 (4)

Destaques da Série ACCx

  • Baixo custo
  • Design livre de problemas para uma vida útil longa
  • Pacote completo para instalação imediata
  • Alto torque, 1.500 lb.pol. em velocidades até 400 RPM
  • 2.500 lb.pol. disponíveis. 
back to top