Skip to content Skip to navigation
Embreagens Série MAC acionadas magneticamente

Embreagens Série MAC Acionadas Magneticamente

Anos de experiência no desenvolvimento de embreagens acionadas magneticamente para acionamento de transporte de papel estão todos reunidos na MAC 30 & 45. Essas unidades atendem aos mais altos padrões de desempenho do setor a um preço excelente, usando engenharia, materiais e processos de ponta. A tecnologia com mola enrolada possibilita uma resposta muito rápida para colocar cargas em velocidade dentro de 50 milissegundos (menos dependente da RPM).

Visão geral

Especificações:

DESEMPENHO MAC-30 MAC-45
Tensão da bobina 12/24/90 VCC
com cabeçote do conector
12/24/90 VCC
Torque estático  Nm (lb-pol.) 2,83 (25) 16 (150)
Carga radial máx. rolamento  kg (lb) 6,80 (15) 13,61 (30)
Veloc. operac. máxima  RPM 1200 1000
Tempo de resposta  (ms)
Tensão ligada em velocidade total
50 150 
Peso  kg (lb) 0,0998 (0,22) 0,454 (1,00)

Características

  • Excede o requisito de vida útil do setor com pequena variação de ciclo para ciclo
  • A construção delimitada elimina contaminantes com eficácia
  • Acionamento elétrico da interface de controle simples
  • Elimine a necessidade de ajuste personalizado de comprimentos de fios com o novo cabeçote conector
  • Uma operação sem obstáculos e livre de atritos resulta em menos desgaste
  • O novo cabeçote conector opcional conecta-se diretamente nos chicotes de fios
  • Entrada unidirecional
  • Rodas livres de saída quando desengatadas

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

back to top