Skip to content Skip to navigation
Série CB Standard

Série CB Standard

A combinação da Série CB de embreagens e freios dá partida e para, com precisão, cargas acionadas por uma fonte de energia em rotação contínua. Unidades CB operam em um só pulso CA ou CC, parando a carga em ±½° não cumulativo em velocidades de até 1.800 RPM. Cada unidade é pré-projetada e pré-montada para instalação fácil.

Visão geral

Especificações:

DESEMPENHO CB-2 CB-4 CB-5 CB-6 CB-7 CB-8 CB-10
Tensão da bobina 12/24/90 VCC
115 VCA
Torque estático
Nm (lb-pol.)
2,83
(25)
13,6
(120)
28,3
(250)
56,5
(500)
169,5(1.500) 282,5(2.500) 565
(5000)
Proteção de sobrevelocidade máxima.
Capacidade de retenção
Nm (lb-pol.)
1,13
(10)
2,83
(25)
5,09
(45)
33,9
(300)
67,8
(600)
67,8
(600)
135.6
(1.200)
Anti-retorno máx.
Capacidade de retenção
Nm (lb-pol.)
2,03
(18)
9,04
(80)
18,1
(160)
33,9
(300)
67,8
(600)
67,8
(600)
135,6
(1200)
Inércia (giratória
kg-cm² (lb-pol.²) 
0,06
(0,02)
1,76
0,06)
0,59
(0,2)
5,04
(1,72)
19,8
(6,75)
37,5
(12,8)
140,6
(48,0)
Carga radial
máx. rolamento
kg (lb) 
3,4
(7,5)
6,35
(14)
14,5
(32)
28,6
(63)
136,1
(300)
136,1
(300)
226.8
(500)
Velocidade operac.
máx.   RPM
1.800 1.200 750 500 400 300 200
Tempo de resposta
ms
Tensão ligada
em veloc. total
20 24 27 45 50 50 70
Peso
kg (lb)
0,45 (1) 0,91 (2) 1,4 (3) 3,2 (7) 5,4 (12) 6,8 (15) 12,3 (27)
Referências do eixo
mm (pol.)
6,35
(0,25)
9,53
(0,375)
12,7
(0,5)
19,1 (0,75)25,4 (1,0) 25.4(1,0)
31,8 (1,25)38,1 (1,5)
31,8 (1,25)38,1 (1,5) 38,1
(1,5)

Destaques da Série CB Standard

  •  Colares de controle ajustável para ajuste fácil e preciso da configuração da posição de parada na saída
  • Design de came dividido, Modelos CB-5, CB-6, CB-7, CB-8
  • O sobrecurso ou o apoio de carga é eliminado, pois unidades CB bloqueiam a carga em ambas as direções quando a solenoide está desativada
  • Design econômico
  • Coloca a carga em velocidade em 3 milissegundos e para em 1,5 milissegundos
  • O recurso de proteção de sobrevelocidade impede que a saída opere com mais rapidez do que a entrada
  • Lubrificado permanentemente, nunca precisa de ajuste por desgaste
  • Limitador de profundidade standard único, de 2 e 4, vários limitadores de profundidade com até 24 paradas disponíveis como recurso especial
  • Opera em CA ou CC
  • Disponível em 7 tamanhos 

 

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

back to top