Skip to content Skip to navigation

Embreagens e freios com mola enrolada genuína oferecem centenas de processos de movimentação simples que podem ser controlados por meio de três funções de controle básicas: embreagem, partida-parada, uma só revolução e frenagem. Essas unidades pré-embaladas e pré-montadas são tão fáceis de selecionar quanto de instalar. A embreagem com mola enrolada básica consiste em três elementos: um cubo de entrada, um cubo de saída e uma mola cujo diâmetro interno é ligeiramente menor do que o diâmetro externo dos dois cubos. Quando a mola é forçada sobre os cubos de entrada e de saída, a rotação  a envolve para baixo com firmeza nos cubos, engatando-os positivamente. Quanto maior a força de rotação, mais apertado a mola prende os cubos. Como resultado, a embreagem ou o freio com mola não escorregará.

Visão geral

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

back to top