Eixo Thomson com Usinagem Especial
Apesar dos eixos poderem parecer iguais a olhos não treinados as práticas e padrões de fabricação causam impacto significativo no acabamento superficial, na esfericidade, na retilinidade, têmpera e em todas as qualidades de eixos. Os eixos 60 Case da Thomson são fabricados conforme os mais altos padrões de qualidade, em uma instalação certificada conforme a norma ISO9000:2000 e, quando usados com os rolamentos de esfera da Thomson, asseguram o desempenho ideal do rolamento e longa durabilidade do deslocamento.
A Thomson se sentirá feliz em poder cotar qualquer uma de suas necessidades especiais de usinagem. Entretanto, para que possamos fazer isso de maneira apropriada, será necessário que recebamos um desenho original do produto ou a descrição técnica. Deixe que nossa equipe de suporte de engenharia o ajude.
Faça uma chamada! 1-540-633-3400