Skip to content Skip to navigation
Conjuntos de trilhos para eixos

Conjuntos de Trilhos para Eixos

Os conjuntos de trilhos para eixos e conjuntos de trilhos para eixos baixos da Thomson permitem a instalação fácil de sua corrida linear. Nós montamos o eixo de aço sólido ou o eixo tubular leve nos trilhos de suporte, que estão prontos para instalação instantânea com parafusos. Os conjuntos de trilhos de eixo eliminam muitos problemas encontrados no projeto e fabricação de dispositivos de suporte padrão para eixos. A flexibilidade ilimitada de comprimentos de percurso e furos de montagem é outra razão para que os trilhos de suporte da Thomson  sejam os corretos para quaisquer aplicações.

Visão geral

Especificações do conjunto de trilho do eixo

Estilos de conjuntos de trilho de apoio Tipo Imperial (pol.) Tipo métrico (mm)
Tipos de suporte 0,25" - 3" 12mm - 40 mm
Tipos de eixo Aço carbono
Aço inoxidável
Cromado de fábrica
Tubular
Aço carbono
Aço inoxidável
Espaçamento de furos de suporte Padrão T1
T2
Materiais de suporte Alumínio
Aço carbono
Ferro dúctil
Alumínio
Aço carbono

Destaques de conjuntos de trilhos para eixos

  • Disponível no tipo LSR de pequena dimensão, para sistemas de movimentação lineares compactos e rígidos
  • Disponível em ferro dúctil rígido Extra XSR para se ter a máxima rigidez de sistema
  • Disponível com furos radiais furados e vazados, padrão da indústria, para casar com eixos furados e vazados da Thomson (PD)
Modelos CAD


To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top