Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
As colunas de elevação DMD e DMA são unidades de altura ajustável auto suportáveis projetadas para uma variedade de aplicações industriais, tais como mesas de trabalho, transportadores, carregadores/descarregadores, e muitos outros.
Essa capacidade de ajuste de altura serve especialmentea ambientes de trabalho que precisamatender às exigências ergonômicas específicas para uma ampla variedade de posições do operador.
Resistentes e robustas, estas colunas fornecem capacidade de torque de alta carga em uma estrutura de alumínio anodizado extrudado e auto suportável. Incorporadas no projeto estão unidades de atuadores Electrak da Thomson nas versões acme e de parafuso esférico.
As proteções de meio e final de curso incluem uma embreagem de sobrecarga juntamente com um design de ranhuras em T em todo o perfil da coluna.
Especificações de Desempenho |
DMD (VDC) | DMA (VAC) | ||
---|---|---|---|---|
Tipo de Chave de Fenda | Acme | Esferas | Acme | Esferas |
Opções de Voltagem de Entrada |
12, 24, 36 | 115 @ 1Φ (60) 230 @ 1Φ (50/60) 400 @ 3Φ (50) |
||
Comprimento Máximo de Curso: mm (pol) |
600 (24) | 600 (24) | ||
Carga Dinâmica Máx: N (lbs) | 2250 (500) | 6800 (1500) | 2250 (500) | 6800 (1500) |
Carga estática máx: N (lbs) | 11350 (2550) | 18000 (4050) | 11350 (2550) | 18000 (4050) |
Velocidade Máxima Sem Carga: mm/s (pol/s) |
54 (2,12) | 61 (2,4) | 48 (1,89) | 61 (2,4) |
Velocidade Máxima de Carga Total: mm/s (pol/s) |
32 (1,26) | 37 (1,46) | 38 (1,5) | 37 (1,46) |
Carga máx.
|
565 (5000) | 710 (6300) | 565 (5000) | 710 (6300) |
Ciclo de trabalho em carga total @25ºC (77°F): |
25% | 25% (45s ON tempo limite) | ||
Temperatura de Operação:
ºC (ºF) |
-25 a +65 (-15 a +150) | -25 a +65 (-15 a +150) | ||
Classe de Proteção | IP65 | IP45 | ||
Comprimento do cabo: mm (pol) |
2000 (78,7) | 2000 (78,7) | ||
Controles Compatíveis | Varia por modelo Utilize o nosso Seletor de Produtos para uma seleção adequada |
A Thomson introduz os benefícios da sincronização de várias colunas de elevação usando um único dispositivo de controle. Este vídeo mostra como zerar os dispositivos de retorno do codificador em todas as colunas, mesmo sem carregamento de compensação. Pode ser usado em aplicações como grandes estações de trabalho ergonômicas ou leitos de mesas médicas.
Atuadores Lineares | 7159 KB | |
Atuadores Lineares | 5661 KB | |
Atuadores Lineares | 3296 KB | |
Atuadores Lineares | 3264 KB |
DMD/DMA Lifting Column Installation | 82 KB |
Family
Voltage
Drive Type
Load
Travel Rate (No Load)
Maximum Stroke
Feedback Option
Connection Option
Choose by product family.
The nominal voltage required to operate the actuator.
Actuators use three different types of screws depending on the configuration and load requirements of the actuator.
The load rating is the minimum amount of force the actuator will provide during its lifetime.
DC actuators have a direct load/speed relationship. As the load increases, the speed of the dc actuators decreases. There are curves on each product in the catalog to show the speed from no load to full rated load.
The maximum speed of the system without any load.
This value is the maximum extension of the actuator system itself. Your max application length should be within the selected range. Each system, however, can be ordered in shorter standard or customizable lengths.
The connection to the motor.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceTo provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].