Skip to content Skip to navigation
Rugged Duty Linear Actuators

Atuadores lineares para trabalhos difíceis

Os atuadores elétricos B-Track incorporam um design de transferência de carga in-line patenteada que oferece alta capacidade de carga para uso em trabalhos difíceis, uso de energia eficiente, tamanho de pacote compacto, proteção de lavagem e corrosão excelente e lubrificação sintética de alto desempenho por toda a vida útil, tudo a um preço acessível. Alguns modelos apresentam um parafuso de porca esférica para uma capacidade de carga de 4.000 lb. e um freio de mola embalado bidirecional para capacidade de retenção de carga.

O atuador de suporte para macaco B-Track incorpora uma haste de extensão com um grande diâmetro, oferecendo uma máxima capacidade de carga de desvio, enquanto os modelos B-Track Power Lift são atuadores K2 ou K2x sem o tubo da tampa externa. Isso permite que os recursos do atuador Power Lift sejam integrados a diversas estruturas projetadas pelo cliente em que o tubo da tampa não é necessário.

Visão geral

Destaques do recurso do atuador B-Track:

  • Revestimentos protetores e vedações O-ring.
  • Sistema de carga in-line patenteada.
  • Design de parafuso e porca estilo Acme híbrido, sem necessidade de freio.
  • Embreagem de sobrecarga de detenção esférica.
  • Comprimentos de curso de até 24 pol. (600 mm).
  • Capacidades de carga até 2.800 lb. (12.455 N).
  • Aceleração de até 2,7 pol. (68,58 mm)/s de viagem.
  • Sobrecarga térmica incorporada para o motor.
  • Construção de paredes pesadas.
  • Motores de rolamento esférico duplo.
  • Embreagens tratadas com calor.
  • Suporte de rolamento da haste de extensão irregular.
  • Motor opcional 90 VCC para uso com controle SBC-AC (IP54).
  • Opções de montagem personalizadas disponíveis.

 

 

Aplicações do atuador B-Track:

  • Plataforma de trabalho pesado e elevadores de motor.
  • Elevadores acessórios e de deque para tratores e aplicações móveis.
  • Posicionamento da tabela.
  • Elevadores para cadeira de rodas e scooter.
  • Elevadores de tampa de tanque e lixeiras.
  • Posicionamento da tabela.
  • Fechamento/abertura de portão de fluxo.
  • Mesa de elevação ergonômica.
  • Ventilações de telhado
  • Desviadores de transportador.
  • Elevadores de tampa de tanques/lixeiras.
  • Equipamento de pavimentação.
  • Lanças de spray.
  • Elevadores de caixas de despejo e tesouras.

Modelos CAD


To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top