Skip to content Skip to navigation
Warner Light-Duty Linear Actuators

Atuadores lineares para trabalhos leves

O M-Track compacta unidades totalmente independentes e vedadas que podem ser usadas em locais pequenos sem sacrificar a potência ou a capacidade. As capacidades de carga e comprimento oferecem soluções para um intervalo diverso de aplicações intermitentes de trabalho. Funcionalmente, os atuadores M-Track são facilmente intercambiáveis com cilindros pneumáticos ou hidráulicos com tamanhos comparáveis em aplicações intermitentes de trabalho. O atuador oferece desempenho consistente e replicável, mesmo para aplicações com condições operacionais adversas, incluindo temperaturas extremas, alta umidade ou poeira significativa.

Visão geral

Destaques do recurso do atuador M-Track:

  • Um parafuso do atuador Acme oferece até 165 lb. (75 kg) de força com taxa de extensão mínima de 0,25 pol. (6,35 mm) por segundo.
  • A carcaça de liga de zinco de alumínio resiste à corrosão e oferece proteção contra sujeira, poeira e umidade.
  • O M-Track 1 possui um intervalo operacional de temperatura de -26 °C a +65 °C (-15 °F a +150 °F).
  • Estão disponíveis comprimentos de curso padrão de 2, 4, 6, 8, 10, 12 pol. (50, 100, 150, 200, 254, 300 mm).
  • O interruptor de limite interno desliga automaticamente a unidade no final do curso.
  • O potenciômetro opcional pode oferecer feedback de localização posicional.
  • Capacidade IP65 mediante solicitação.
  • A haste não gira durante a operação; ela pode ser girada para fins de montagem.

 

 

Aplicações do atuador M-Track:

  • Ajustes de ventilação e válvula.
  • Inclinação de peso leve ou posicionamento de elevação.
  • Operações de torno e braçadeira.

 

 

  • Bloqueios diferenciais UTV.
  • Mudança de transmissão.

Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top