Skip to content Skip to navigation
Atuadores Electrak Pro

Atuadores Electrak Pro

A Thomson introduz a série Electrak® Pro, sua linha mais recente de atuadores lineares. Esta família é a única que vem para atender as aplicações mais rígidas e mais exigentes. Quando o espaço é escasso, onde o pó, a sujeira e a água são abundantes e quando uma operação firme, confiável e livre de manutenção é mandatória - o Electrak Pro é a resposta.

Visão geral

Especificações

Especificações de desempenho Parafuso Acme Parafuso de esfera
Voltagens de entrada (VDC) 12 e 24
Extensão de curso máxima: mm (pol) 300 (12)
Carga dinâmica máxima:  N (lbf) 3375 (750) 9000 (2000)
Carga estática máxima:  N (lbf) 6750 (1500) 18000 (4000)
Velocidade máxima sem carga: mm/s (pol/s) 50 (2) 50 (2)
Velocidade máxima à plena carga: mm/s (pol/s) 43 (1,7) 38 (1,5)
Ciclo de trabalho à plena carga @ 20 ºC (70 ºF) 25%
Temperatura de operação:  ºC -40 a +85
Classe de proteção: Padrão (opcional) IP66 (IP67)
Controles compatíveis Varia por modelo
Use nosso seletor de produtos para a seleção adequada

Características do Electrak Pro

  • Carcaça de alumínio durável e resistente à corrosão
  • Invólucro geral otimizado com comprimento de extensão retraída
  • Tubo de cobertura em aço inoxidável e tubo de extensão
  • O monitoramento eletrônico de carga (ELM) fornece proteção em posição intermediário e no fim do curso
  • Capacidade de controle manual
  • Engate na montagem
  • Frenagem dinâmica
  • Freio de retenção nos modelos de parafuso de esfera 
  • Certificado CE
  • Livre de manutenção

Opções Electrak Pro

  • Potenciômetro linear
  • Realimentação do codificador
  • Chaves fim de curso programáveis
  • Chaveamento de energia de baixa voltagem
  • Saída de indicação de final de percurso
  • Saída de indicação de curso ELM
  • Entrada do seguidor de sinal
  • IP 67 
  • Pintura em preto
Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top