Skip to content Skip to navigation
Atuadores Electrak 5

Atuadores Electrak 5

O atuador Electrak 5 é projetado para aplicações de trabalho intermitente. Consistindo de um sistema de acionamento de parafuso de rolamento de esfera altamente eficiente acoplado através de um trem de engrenagem a um motor AC, esses atuadores apresentam construção robusta, forte e confiável com um tubo de extensão em aço inoxidável e embreagem deslizante para proteger contra sobrecarga a unidade livre de manutenção. 

Visão geral

Especificações

Especificações de desempenho Parafuso Acme Parafuso de esfera
Voltagem de entrada: VAC (Hz) 115 @ 1Φ (60)
230 @ 1Φ (50/60)
400 @ 3Φ (50)
Extensão de curso máxima: mm (pol) 610 (24)
Carga dinâmica máxima:  N (lbs) 2250 (500) 6800 (1500)
Carga estática máxima:  N (lbs) 11350 (2550) 18000 (4050)
Velocidade máxima sem carga: mm/s (pol/s) 48 (1,9) 61 (2,4)
Velocidade máxima à plena carga: mm/s (pol/s) 38 (1,5) 37 (1,45)
Ciclo de trabalho à plena carga @ 25 ºC (77 ºF) 25% (45s tempo máximo)
Temperatura de operação:  ºC (ºF) -25 a +65 (-15 a +150)
Classe de proteção: Padrão (opcional) IP55
Controles compatíveis Varia por modelo
Use nosso seletor de produtos para seleção adequada

Características Electrak 5

  • Tubo de extensão em aço inoxidável
  • Embreagem de sobrecarga para proteção de percurso médio e final
  • Motor de trabalho pesado com chave térmica
  • Freio anti-deslizamento para posicionamento repetitivo
  • Certificação:  UL, CSA e CE (opção regional)
  • Projeto de parafuso acme de auto travamento
  • Engate na montagem

Opções Electrak 5

  • Freio anti-deslizamento de parafuso acme
  • Potenciômetro
  • Ultrapassagem manual
  • Chaves fim de curso

Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top