Skip to content Skip to navigation
Atuadores Electrak 10

Atuador Linear Electrak 10

Os atuadores lineares Electrak 10 incorporam um sistema de acionamento de chave para aplicações que requerem uma capacidade de carga máxima. Um freio de acionamento anti-retorno projetado especialmente retém tensão ou cargas de compressão na posição quando o atuador não está em uso. Este freio de retenção se ativa automaticamente quando o atuador é desligado e continuará a segurar a carga na posição sem consumo de energia até o atuador ser iniciado.

Visão geral

Especificações

Especificações de desempenho Parafuso Acme Parafuso de esfera
Voltagem de entrada: VDC 12, 24 e 36
Extensão de curso máxima: mm (pol) 610 (24)
Carga dinâmica máxima:    N (lbs) 2250 (500) 6800 (1500)
Carga estática máxima:  N (lbs) 11350 (2550) 18000 (4050)
Velocidade máxima sem carga: mm/s (pol/s) 54 (2,1) 61 (2,4)
Velocidade máxima à plena carga: mm/s (pol/s) 32 (1,26) 37 (1,4)
Ciclo de trabalho à plena carga @ 25 ºC (77 ºF) 25%
Temperatura de operação:  ºC (ºF) -25 a +65 (-15 a +150)
Classe de proteção: Padrão (opcional) IP65
Controles compatíveis Varia por modelo
Use nosso seletor de produtos para seleção adequada

Características Electrak 10

  • Tubo de extensão em aço inoxidável
  • Proteção de embreagem de sobrecarga para percurso médio/final
  • Chave térmica de auto inicialização para proteção do motor 
  • Freio de detenção de carga com ativação automática
  • Engrenagem rápida e forte
  • Lubrificação vitalícia da engrenagem
  • Projeto de parafuso acme de travamento automático
  • Vedação de proteção
  • Engate na montagem

Opções Electrak 10

  • Potenciômetro
  • Ultrapassagem manual
  • Chaves fim de curso

Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top