Skip to content Skip to navigation
Controles MCS

Controles MCS

Para quem precisa mais do que controle por botões de pressão,  a Thomson oferece uma linha completa de unidades de controle de atuadores MCS.  De controle simples a complexo, essas unidades oferecem uma variedade de características com saídas de voltagem DC e AC

Visão geral

MCS Especificações:

Especificações MCS-2041 MCS-2051
Voltagem de saída 115VAC, 1Φ 115VAC, 1Φ
Corrente de saída 15 8,0
Sinal analógico de saída - 4 - 20 mA
Corrente auxiliar de saída - -
Atuadores compatíveis Electrak 5 Electrak 205

Características do controle MCS-2041

  • Interruptor de balancim no painel frontal de extensão/retração
  • Capacitor interno pré-instalado
  • Proteção de fusível para sobrecarga de atuador
  • Conexão fácil de faixa de terminal
  • Freio anti-deslizamento e controle de interruptor do atuador

Características do controle MCS-2051

  • Grampeador interno de modo ROTAÇÃO para reversão automática ao contato da chave fim de curso
  • Entradas do interruptor de extensão/retração
  • Conexão fácil de faixa de terminal
  • Frenagem dinâmica
  • Extensão/Retração, PASSO, ROTAÇÃO, e controle remoto
  • Interruptores de membrana c/ indicadores LED
  • Botão de emergência PARAR/DESLIGAR
  • Mostrador LCD para posição do tubo de extensão
back to top