Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
A Thomson agora oferece uma linha de unidades pequenas, de baixo peso, 24 VDC, em sua família DCG de controles. Os controles DCG apresentam Interruptores de limite eletrônicos (ELS) para parar a movimentação do atuador automaticamente em um ponto de parada a meio-curso e no final do curso. Adicionalmente, a operação síncrona de alguns atuadores equipados com codificadores, é possível.
Especificações | DCG-150 | DCG-160 | DCG-170 | DCG-180 | DCG-190 | DCG-280 |
---|---|---|---|---|---|---|
Voltagem de entrada (VAC) | 115, 1Φ 230, 1Φ |
115, 1Φ 230, 1Φ |
115, 1Φ 230, 1Φ |
115, 1Φ 230, 1Φ |
115, 1Φ 230, 1Φ |
115, 1Φ 230, 1Φ |
Frequência de entrada (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Voltagem de saída (VDC) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Corrente de saída (A) | 4 | 8 | 8 | 8 | 13 | 2 x 8 |
Temp. de operação (°C) | +5 a +45 | +5 a +45 | +5 a +45 | +5 a +45 | +5 a +45 | +5 a +45 |
% Ciclo de trabalho @ 25° (77°) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Máx tempo LIGADO (s) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Atuadores compatíveis | 1, 1SP, 050 | LM80V | 150, LM80H | TC16 | Múltiplo | 2 x TC16 |
Atuadores Lineares | 5661 KB | |
Atuadores Lineares | 7159 KB | |
Atuadores Lineares | 3296 KB | |
Atuadores Lineares | 3264 KB |
DCG Actuator Control Installation | 109 KB | |
DCG Actuator Hand & Motor Control Installation | 143 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].