Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
A Thomson tomou as características robustas e confiáveis do Electrak E050 e adicionou capacidades, tornando o atuador linear regulador de pressão Electrak® a solução ideal para veículos industriais com necessidade do controle do regulador de pressão.
Simplificar a instalação e aumentar a segurança e a produtividade do operador, com design que ocupa menos espaço e a interface eletromecânica, permite que os controles de velocidade do motor sejam colocados em posições ergonômicas. Reduza o impacto ambiental de um veículo utilizando opções eletrônicas integradas para controlar automaticamente a velocidade do motor com base no estado do veículo para aumentar a produtividade e reduzir o consumo de combustível, os ruídos e as emissões. A carcaça de alumínio resistente oferece uma vedação IP69K/IP67 com um invólucro revestido eletronicamente para proteger contra a resistência à corrosão, tornando o atuador linear regulador de pressão praticamente livre de manutenção.
Precisa de algo extra? O atuador linear regulador de pressão Electrak pode ser adaptado aos seus requisitos de aplicação específicos e os engenheiros Thomson estão sempre disponíveis para ajudar no design da sua aplicação.
Especificações | ET12-084 | ET12-174 | ET24-084 | ET24-174 |
---|---|---|---|---|
Tensão de Entrada (VDC) | 12 | 24 | ||
Tolerância da Tensão de Entrada (VDC) | 9 - 16 | 18 - 32 | ||
Comprimento de curso: mm (pol) | 50.8 (2.0) | |||
Comprimento retraído: mm (pol) | 184.7 (7.27) | |||
Carga estática máxima (Fx): N (lbs) | 90 (20) | 260 (60) | 90 (20) | 260 (60) |
Carga dinâmica máxima (Fx): N (lbs) | 45 (10) | 130 (30) | 45 (10) | 130 (30) |
Velocidade sem carga: mm/s (pol/s) | 96 (3.7) | 48 (1.9) | 96 (3.7) | 48 (1.9) |
Velocidade nominal com carga: mm/s (pol/s) | 83 (3.3) | 37 (1.45) | 83 (3.3) | 37 (1.45) |
Tração atual @ Carga máxima nominal (A) |
4 | 2 | ||
Tração atual @ Estática/Corrida (A) |
12 | 6 | ||
Peso: kg (lbs) | 1.11 (2.5) | |||
Folga Máxima: mm (pol) | 1.5 (0.06) | |||
Limites de temperatura de operação Unidades padrão: ºC (ºF) |
-40 a 85 (-40 a 185) | |||
Limites de temperatura de operação Unidade de Alta Temp : ºC (ºF) |
-40 a 125 (-40 a 257) | |||
Ciclo de trabalho em carga máxima @25ºC | 50% | |||
Vida: (ciclos) | 500 000 | |||
Torque de restrição: Nm (lbf-pol) | 0 (restringido internamente) | |||
Cabo de avanço do motor Seção cruzada: mm² (AWG) |
0.8 (18) | |||
Comprimento do cabo do motor: mm(pol) | 165 (6.5) | |||
Classe de Proteção | IP67 / IP69K | |||
Certificações | CE, RoHS |
Atuador de aceleração Electrak | 631 KB | |
Atuador de aceleração Electrak | 2016 KB | |
Atuador de aceleração Electrak | 2018 KB | |
Atuador de aceleração Electrak | 2675 KB | |
Atuador de aceleração Electrak | 2530 KB | |
Atuador de aceleração Electrak | 2493 KB | |
Atuador de aceleração Electrak | 2487 KB | |
Atuador de aceleração Electrak | 2670 KB | |
Atuador de aceleração Electrak | 2508 KB | |
Smart Actuation | 2298 KB | |
Smart Actuation | 3497 KB | |
Smart Actuation | 2292 KB |
Atuadores Lineares | 9799 KB | |
Atuadores Lineares | 9795 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].