Skip to content Skip to navigation
Atuador linear Electrak MD
NOVO – Modelo compacto com capacidade de controle avançada, densidade de potência excelente e resistência ambiental confiável

Electrak MD

Projetado para ser a versão mais compacta do atuador Electrak HD®, esses atuadores lineares elétricos inteligentes oferecem uma grande potência apesar de seu tamanho compacto e seu desempenho é excelente nos ambientes mais adversos sem a necessidade de serviço ou manutenção. Controles integrados inauguram uma grande variedade de possibilidades, incluindo opções de barramento CAN e comutação de baixo nível com ou sem feedback de posição.

Visão geral

Especificações do Electrak MD:

Especificações de desempenho MDxxA025 MDxxA050 MDxxA100 MDxxA200
Tensões de entrada
(VDC)
12 (tolerância: 9-16)
24 (tolerância: 18-32)
Comprimento mínimo/máximo do curso: 50 / 300 a 50 incrementos de ordenamento
Carga estática / dinâmica máx: N (lbs) 250 (56) 500 (112) 1000 (225) 2000 (450)
Velocidade máxima sem carga: mm/s (in/s) 52 (2.04) 28 (1.1) 14.5 (0.57) 7 (0.28)
Velocidade máxima de carga total: mm/s (in/s) 43.8 (1.72) 18.5 (0.73) 11 (0.43) 5.4 (0.21)

Ciclo de trabalho em carga total @ 25 ºC (77°F)

25
Tipo de parafuso / porca ACME / trapezoidal
Temperatura de operação:
ºC (°F)
-40 a +70
Classe de proteção: estática / dinâmica IP67, IP69K / IP66
Torque de restrição:
Nm (lbs)
0
Folga axial (máx.):
mm (in)
1.2 (0.047)
Peso do atuador (kg) 1.1 @ 50mm
1.2 @ 100mm
1.3 @ 150mm
1.4@ 200mm
1.5 @ 250mm
1.6 @ 300mm
Resistência ao spray de sal (horas) 500

Destaques de recursos do Electrak MD:

  • Componentes eletrônicos integrados
  • Barramento CAN CANOpen ou J1939 integrado
  • Proteção contra sobrecarga
  • Calibragem por ponto de acionamento eletrônico
  • Fim do curso, tensão, monitoramento de corrente
  • Atuação padrão antirrotação
  • Em conformidade com CE, RoHS, REACH (CU)
  • Freio dinâmico do motor
  • Porca de avanço autotravamento
  • Monitoramento de temperatura
  • Compensação de temperatura
  • Conectores chicote

Destaques de opções do Electrak MD:

  • EXX: Somente Sistema de Monitoramento (EMS)
  • EXP: EXX+Saída de Posição Analógica
  • LXX: EXX+Comutação de Sinal de Baixo Nível
  • LLX: EXX+LXX+Final da Saída do Curso
  • LXP: EXX+LXX+Saída de Posição Analógica
  • CNO: Controle de barramento CAN J1939 + Controle de velocidade com circuito aberto
  • XXX = Interruptores de limite de fim de curso internos
  • XXP = XXX + saída de posição analógica (potenciômetro)
  • LLP = LLX + saída de posição analógica (potenciômetro)
  • COO = Controle de barramento CAN CANopen + Controle de velocidade com circuito aberto

Aplicações Electrak MD:

  • Veículos guiados automatizados
  • Série de logística
  • Estações de trabalho
  • Máquinas de embalagem
  • Veículos agrícolas
  • Veículos de jardinagem e paisagismo
  • Máquinas de semeadura, irrigação e fertilização

Procurar números de peça do Electrak MD
MODELOS CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top