Atuadores lineares de precisão são ideais para posicionar cargas que são tanto guiadas como suportadas externamente, ou pivotadas. Esses atuadores lineares também podem trabalhar muito bem onde existe concentração elevada de contaminantes no ar. Um outro uso excelente é a substituição de cilindros hidráulicos e pneumáticos porque atuadores lineares de precisão tem muitos benefícios comparados às tecnologias tradicionais.
Atuadores lineares de precisão podem ser usados com sucesso em manipulação, usinagem, aplicações médicas e muitas outras. A grande gama de opções torna fácil encontrar o atuador linear perfeito na maioria das aplicações. Plantas químicas, fábricas de papel, operações de soldagem e aplicações externas também são adequadas aos atuadores lineares de precisão. A proteção IP65, um projeto robusto e o uso de componentes de alta qualidade faz deles adequados a quase todos os ambientes. O atestado de qualidade de toda a gama de atuadores lineares de precisão é sua capacidade de trabalhar duro, rápido, de forma segura, limpa e com precisão, entra dia sai dia, sob as mais duras condições, com manutenção praticamente zero.
Enquanto os atuadores lineares de precisão têm muitas das mesmas características que tornaram os cilindros pneumáticos e hidráulicos populares, os atuadores lineares de precisão elétricos se beneficiam de uma transmissão de potência mais limpa, simples e eficiente. Atuadores elétricos lineares de precisão são também muito mais fáceis de integrar com os modernos controles programáveis, têm uma precisão maior e produzem menos ruído.
Todos os atuadores lineares de precisão da Thomson são projetados para requerer um mínimo de manutenção. Não existem partes que precisem ser substituídas devido ao desgaste. E, somente nas aplicações mais exigentes, a lubrificação regular se torna necessária.
E, ninguém fabrica atuadores lineares de precisão mais personalizados do que a Thomson. Você precisa de um curso especial? um braço de fixação único ou alguma outra adaptação do produto padrão? Entre em contato conosco e teremos o prazer de ajudar você a encontrar a solução perfeita para a sua aplicação.
Thomson PC Series electric actuators are designed to deliver superior performance while saving you time and money with easy product sizing and selection, quick and reliable installation, and reduced maintenance. Customize your solution and select from the longest stroke lengths available in the industry, and utilize a plug and play mounting solution that accommodates more than 600 motor types and sizes. The exceptional power density of the PC Series allows you to build a quieter, more compact machine.
The proven design of the T series precision linear actuators has found its way into thousands of applications throughout the world. Precision-rolled ball screws provide smooth motion, accurate positioning and quiet operation while the slide guide bushings and the rugged exterior design allows it to be used in the thoughest applications. The T series combines durability, performance and ease-of-use with a large selection of factory-engineered options and accessories. Regardless of the environment or requirement, we can customize our standard models to fit just about any application.
Thomson's ECT Series of Precision Linear Actuators are our highest performing line of electric cylinder systems. Designed for the most demanding applications, the ECT Series is ideal when powerful performance over a long life cycle is required. With a full complement of drive controls, accessories, options, and mounting types, these systems are adaptable to just about any application environment. As a better choice over hydraulic or pneumatic equivalents, the ECT Series are simpler to install, maintain, and control. This family comes in two different sizes mating our traditional T-Series T90 and T130 actuators with both AC servo and 3Φ AC induction motor configurations.