MLN23B39-310500S32000N-C1B3-XXX - Produto substituído
Produto MLN23B39-310500S32000N-C1B3-XXX agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item MLN23B19-310500S32000N-C1B3-XXX.
Suggested replacement has similar form/fit/function, but features a different motor current rating. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Nut, NEMA 23, Double stack, 3.900 Amp Ø0.3125 in x 0.500 in lead screw, 32.000 in length, Standard accuracy, C1 front end machining, B3 back end machining
*Os prazos de entrega podem aumentar de acordo com a quantidade. Os prazos de entrega exibidos (em dias úteis ou semanas) não incluem o tempo de transporte.
Mín.: 2.13 in  Máx.: 32.0 in  
- Um motor híbrido de etapas e um parafuso de avanço de precisão em um envelope compacto.
- Densidade de torque mais alta que a concorrência.
- Melhor eficiência.
- Menos ruído.