64-116864-A955

64-116864-A955
64-116864-A955

NTP23-010-0-RM060-19, Gearhead, True Planetary, NemaTRUE, Size 23, 10:1 Ratio, 13 arc-minutes Folga, Spur gearing, Em linha Stainless Steel Output Shaft, Anodized Aluminum Housing


  • Além das dimensões padrão de estrutura NEMA, a NemaTRUE agora está disponível em três novas dimensões métricas (60, 90 e 115 mm) e foi atualizada com o inovador sistema Micron® RediMount da Thomson. A NemaTRUE tem muitas relações em estoque para entrega imediata através do nosso programa Micron Gearhead Express.
  • O sistema RediMount™ fornece uma instalação do motor sem erros.
  • Os mancais de esferas com ranhuras profundas vedadas fornecem capacidade de carregamento de carga radial.
  • As engrenagens de aço HRC 55-60 fornecem resistência superior contra desgaste e integridade de retorno adicional.
  • Adapter length (AD) may vary depending on motor.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[L]1.92 in
AD1.22 in

Especificações

EspecificaçõesValor
DutyCyclical Duty 
Eficiência93% 
Flange Square60 mm
Folga13 arc-minutes
Helical CrownedSpur gearing 
Housing MaterialAlumínio anodizado 
inline, Right angleEm linha 
MaterialStainless Steel Output Shaft, Anodized Aluminum Housing 
Número de etapas
Número UPC662486567813 
Ratio :110 
RediMount UsedRM060-19 
RPM Maximum, Input4000 RPM
RPM Maximum, Output400 RPM
Shaft - Single/Dual/HollowÚnico 
Shaft materialEixo de saída de aço inoxidável 
Torque de aperto - final4.4 Nm
Torque de aperto - pré0.2 Nm
Washdown CompatibleNão 
Weight1.5 lb

Desempenho

Especificações de desempenho
Relação 20.000 horas de vida Pico de torque
NM [pol.-lb]
Tr
(1000 rpm)
Nm [in-lb]
Tr
(2000 rpm)
Nm [in-lb]
Tr
(3000 rpm)
Nm [in-lb]
Tr
(4000 rpm)
Nm [in-lb]
NaN 7.1 [63] 6.6 [58] 6.1 [54] 5.9 [52] 28.2 [250]
J
kg-cm2
[in-lb sec2*10-4]
Rigidez de torção
Nm/arc-min
[pol.-lb/arc-min]
Temperaturamáxima de operação Temperaturamínima de operação Torque
Capacidade
Nm
Azami Tork
in-lb
Classificação IP Certificações
0.016 [0.14] 1.8 [15.8]
performance graphic
performance graphic
Velocidade
rpm
Carga axial
N [lb]
50 310

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?