102-20-196

102-20-196
102-20-196

Clutch, DL-33HICCW/SICW 24DC-LEADS.25B-PIN DR, Wrap Spring, DuraLIFE™ Clutch, DL-33, Condutores móveis, Entrada de hub CCW / Entrada de eixo CW Rotation, Entrada de hub/entrada de eixo, 0.2505 / 0.2530 in Bore, 24 Vcc, 30 in-lbs Torque estático, Flying Leads


  • As embreagens da série DuraLife (DL) são embreagens de mola eletromecânicas protegidas que combinam alto torque, confiabilidade e aceleração rápida em um pacote pequeno, a um custo muito competitivo. Elas são oferecidas em duas configurações: bobinas com cabeçotes ou flutuantes.
  • A tecnologia de molas protegidas fornece uma resposta muito rápida para levar cargas até a velocidade em menos de 3 milissegundos (após abertura da mola e dependendo da rpm).
  • A DL-33 é uma alternativa integrada para embreagens de alto custo utilizadas em aplicações de automação de escritório, como impressoras e copiadoras.
  • A vida longa e o desempenho confiável faz da DL-33 uma embreagem ideal para muitas aplicações de embalagens e automotivas.
  • Compatível com RoHS

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[C] ID do hub Ø, mín./máx.0.2505 / 0.2530 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção da rotaçãoEntrada de hub CCW / Entrada de eixo CW 
FunctionClutch 
InputEntrada de hub/entrada de eixo 
ModelCondutores móveis 
Motion TypeStarting 
OptionFlying Leads 
Size33 
Tensão24 Vcc 
Weight0.22 lb

Desempenho

DesempenhoValor
RPM máx.1200 RPM
Torque estático30 in-lbs
Torque estático0.016 lb-in²

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?