Skip to content Skip to navigation

Jaka jest wartość skręcenia wielowypustowego napędu kulkowego?

Wartość skrętu wielowypustowego napędu kulkowego podaje się jako ruch kątowy na stopę długości wielowypustu oraz zależy ona od rozmiaru wielowypustu. Poniżej znajdują się przybliżone wartości minimalnego skręcenia uszeregowane według rozmiaru:

Średnica kulki Obrót na stopę długości
3/8 1 stopień, 15 minut (1,25 stopnia)
5/8 40 minut (0,67 stopnia)
30 minut (0,5 stopnia)
1,5 20 minut (0,33 stopnia)
2 15 minut (0,25 stopnia)
2,5 10 minut (1,7 stopnia)
3 10 minut (1,7 stopnia)

 

Wielowypustowe napędy kulkowe Thomson są zazwyczaj używane do przenoszenia mocy w zastosowaniach, takich jak przetwarzanie papieru, a nie do precyzyjnego indeksowania, dlatego nie publikujemy powyższych wartości skrętu w katalogu. Jeśli Państwa zastosowanie wymaga wąskich tolerancji indeksowania, prosimy o kontakt z zespołem inżynierii zastosowań w celu uzyskania pomocy.

back to top