Skip to content Skip to navigation

Czy siłowniki nadają się do pracy w środowisku przepłukiwania?

Stopień ochrony IP siłownika stanowi dobrą wskazówkę odnośnie do jego przydatności do pracy w różnych środowiskach, w tym w zastosowaniach związanych z przepłukiwaniem. Minimalny stopień ochrony w przypadku prac na zewnątrz pomieszczeń przy lekkim przepłukiwaniu to IP65, co oznacza wytrzymałość na strumienie wody pod niskim ciśnieniem działające z każdego kierunku. Stopień ochrony dla Electrak 2 i 10 wynosi IP65. Następny poziom to IP67, przy którym urządzenie pozostaje wodoszczelne przy zanurzeniu na głębokość do 1 m, gdy NIE pracuje. W końcu mamy stopień IP69K — wodoszczelność przy strumieniu wody pod wysokim ciśnieniu i przy zanurzeniu. Siłowniki Electrak HD i Max Jac spełniają wymogi dla stopnia ochrony IP69K.

back to top