Skip to content Skip to navigation

Czy można zmieniać prędkość siłownika AC?

W przemysłowych siłownikach liniowych firmy Thomson stosuje się silniki o stałej prędkości, które po zasileniu dostarczają stały moment obrotowy. Prędkość liniowa generowana tym momentem obrotowym będzie się nieco zmieniać w zależności od obciążenia. W naszym katalogu podano zarówno prędkości bez obciążenia, jak i pod obciążeniem oraz przedstawiono tabelę prędkości w zależności od obciążenia.

Najlepszą opcją sterowania prędkością AC jest jednak przejście na linię precyzyjnych siłowników liniowych firmy Thomson. Siłowniki serii PC i T są dostarczane bez silników. Dzięki temu można dobrać silnik dostosowany do własnych potrzeb, w tym w zakresie zmienności prędkości. Jako alternatywa linia ECT ma różne siłowniki z serwonapędem AC oraz trójfazowe silniki indukcyjne AC ze sterowaniem prędkością.

back to top