Skip to content Skip to navigation
Łożyska toczne RoundWay

Łożyska toczne RoundWay

Thomson wynalazł liniowe łożyska toczne RoundWay® do zastosowań w warunkach dużych obciążeń i bardzo wymagających. Łożyska RoundWay łączą w sobie możliwości wysokich obciążeń rolek obiegowych ze stali hartowanej i szlifowanej ze stałym blokiem montażowym ze stali zgrzewnej, zapewniającym możliwość wysokiego obciążenia z równomiernym ruchem liniowym.  Rolki łączone łańcuchami pozwalają łożysku RoundWay na poruszanie się z bardzo dużą szybkością w ekstremalnych zanieczyszczonych warunkach.

Przegląd

Dane techniczne łożysk wałeczkowych RoundWay

Wersja łożyska Miara anglosaska (in)
Rozmiary 1/2" - 4"
Typy jarzma A, B, C
Typy montażu Pojedyncze, podwójne
Obciążenia łożysk Do 70 000 lbf
Wersje specjalne Uszczelki

Najważniejsze informacje o produkcie RoundWay

  • Rolki prowadzone łańcuchami zapewniają prędkość poruszania do 100 ft/s (30 m/s)
  • Elementy montażowe łożysk są samowyrównujące we wszystkich kierunkach i pozwalają nawet na niewielką odchyłkę od równoległości zestawów 60 Case LinearRace
  • Konstrukcja wykonana całkowicie ze stali umożliwia pracę w temperaturze do 600°F i zapewnia systemowi maksymalną sztywność
  • Dostępne z pojedynczymi elementami montażowymi lub podwójnymi elementami montażowymi "V", które są odporne na obciążenia boczne

Przeglądaj łożyska rolkowe Roundway — numery części
CAD modele

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top