Skip to content Skip to navigation
Prowadnica liniowa serii T

Prowadnica liniowa serii T

Seria T firmy Thomson to lekki, uniwersalny i sprężysty produkt alternatywny dla szyn profilowanych wykonanych w całości ze stali. Ten wysokojakościowy produkt ze stopu aluminium używanego do produkcji samolotów ze stalowymi nośnymi płytami łożyskowymi oraz ścieżkami kulek i jest idealnym wyborem w przypadku zastosowań wymagających mniejszego ciężaru i bezwładności.  W tym aluminiowym systemie prowadzącym zastosowano wkłady stalowe w sankach i szynach, zapewniające lekkie rozwiązanie do krytycznych zastosowań o dużej wydajności.

Przegląd

Dane techniczne siłowników serii T

Sanki
typ/wymiary
(mm)
standardowy wysoki wąski wąski wysoki standardowy
20 X X X X
25 X X X
35 X X X
styl A E F G

Charakterystyka prowadnic serii T

  • Bicie promieniowe klasy N dzięki dużej elastyczności.
  • Opatentowana konstrukcja kanałowa w kształcie litery "U" pozwala szynie na elastyczne kompensowanie błędów montażowych maszyn lub nierówności płaszczyzn elementów.
  • Niższe koszty oraz krótszy czas instalacji dzięki wyeliminowaniu potrzeby użycia drogiej podstawy maszynowej i narzędzi specjalnych.
  • Bezpośredni zamiennik dla konwencjonalnych prowadnic liniowych z profili stalowych.

Zakres zastosowań prowadnic serii T

  • samoloty
  • samochody
  • obrabiarki
  • statki
  • maszyny do pakowania

Find a Part

Dynamic Load Rating@100 km Travel Life

NN

Assembly Height Tolerance

Carriage Type

Carriage Style

Product Family

Size

Preload

Corrosion Resistant Option

Static Roll

NmNm

Static Pitch

NmNm

Static Yaw

NmNm

Accessories

Extended Standards Options

Grease Options

CAD modele

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top