Skip to content Skip to navigation

Łożyska liniowe i inne urządzenia z łożyskami liniowymi

Thomson wynalazł liniowe łożyska Ball Bushing ponad 60 lat temu. Od tamtej pory jesteśmy uznawanym liderem w technologii łożysk liniowych. Posiadamy najszerszy asortyment łożysk liniowych i akcesoriów, wszystkie zaprojektowane są tak, aby zapewnić niewielkie tarcie oraz sprawny, dokładny ruch w linii prostej - zaspokajamy wysokie wymagania dzięki łożyskom liniowym o najwyższej istniejącej wydajności. Ponadto łożyska liniowe Thomson stosowane z zespołem wałów 60 Case® wydłużają ich żywotność nawet do 50%.

Nasze produkty z zakresu łożysk liniowych są częścią jedynego w swoim rodzaju portfolio technologii napędów, dostępnego jako komponenty w kompleksowych systemach zindywidualizowanych. W ten sposób zapewniamy optymalne rozwiązanie z zakresu ruchu bez zależności technologicznej. Wydajność jest integralną częścią całej naszej serii produktów z zakresu łożysk liniowych:

  • Płyty łożyskowe Thomson Super Linear Ball Bushing® umożliwiają obróbkę maszynową sanek, dzięki określonym strukturom promienia, zapewniającym maksymalną dokładność samowyrównania.
  • W naszych łożyskach Super Smart Linear Ball Bushing i łożyskach dzielonych zastosowano opatentowaną technologię samowyrównania oraz dwubieżniową technologię łożysk liniowych - co podwaja obciążenie i zwiększa ośmiokrotnie okres żywotności.
  • Łożyska Super Linear Ball Bushing i łożyska dzielone to nasze oryginalnie samowyrównujące i beztarciowe łożyska liniowe.
  • Nasze łożyska Precision Linear Ball Bushing spełniają wysoko wyspecjalizowane wymagania:
    1. ♦  Łożyska liniowe ze stali precyzyjnej zapobiegają zacinaniu się i drganiu w warunkach wysokich temperatur.
    2. ♦  Łożyska liniowe Die Set Ball Bushing zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do otworów montażowych w uchwytach stemplowych standardowych tłoczników, co powoduje krótsze przestoje maszyny i większą wydajność.
    3. ♦  Łożyska liniowe MultiTrac posiadają opatentowaną, wielobieżniową, sztywną konstrukcję, która minimalizuje wygięcie oraz zapewnia dokładne i precyzyjne pozycjonowanie.
    4. ♦  Łożyska liniowe Miniature Instrument zostały wyprodukowane do zastosowań z zakresu wymagających instrumentów o bardzo dużej dokładności, gdzie wymagany jest kompaktowy rozmiar oraz do niewielkich mechanizmów lub urządzeń, które wymagają dużej powtarzalności i szybkiej reakcji.
  • Do specjalnych zastosowań posiadamy specjalistyczne rozwiązania z zakresu łożysk liniowych, takie jak liniowe łożyska toczne RoundWay oraz FluoroNyliner Bushing:   
    1. ♦  Łożyska liniowe RoundWay to łożyska toczne o niewielkim tarciu, zapewniające wysoką wydajność w warunkach o silnym zanieczyszczeniu.
    2. ♦  Łożyska liniowe FluoroNyliner Bushing są zalecane w warunkach korozyjnych, o silnym zanieczyszczeniu lub zanurzeniowych.

 

Super Linear Ball Bushing® Bearing

Thomson Super Linear Ball Bushing® Bearing plates allow carriage machining, thanks to defined radius crowns for maximized self-alignment accuracy. The Super Ball Bushing Bearing has been the industry standard for self-aligning linear bearings for over twenty years. This bearing provides three times the load capacity or 27 times the travel life of conventional linear bearings. Our Super Linear Ball Bushing Bearings and pillow blocks are our original self-aligning precision anti-friction linear bearings.

super ball bushing bearing

Super Smart Linear Ball Bushing® Bearings

Our Super Smart Linear Ball Bushing® Bearings and pillow blocks use patented self-aligning, double-track linear bearing technology – which doubles the load carrying capacity and increases travel life by eight times. To minimize installation time and cost, the Super Smart Ball Bushing bearing can be ordered factory-installed in an industry standard single or twin pillow block.

linear track bearings, self aligning

Our Precision Linear Ball Bushing Bearings meet highly specialized demands:

Precision Steel Linear Bearings

Precision Steel linear bearings eliminate binding and chatter in high-temperature environments. The all-steel design makes the bearing product line perfect for replacing plain bearings in high temperature applications. Rigid construction makes them very durable compared to ball bushing bearings with polymer components. When installed in a standard Thomson Pillow Block, the Precision Steel Ball Bushing bearing can self-align up to 3° in all directions.

Precision Steel Linear Bearings

MultiTrac® Linear Bearings

MultiTrac® linear bearings boast a patented, multiple-track rigid design that minimizes deflection for accurate, precise positioning. The bearing's patented ball control technology eliminates binding and chatter (stick-slip), common with high friction, plain bearings.

multiple bearing tracks, Thomson Multitrac

Miniature Instrument Linear Bearings

Miniature Instrument linear bearings are made for high accuracy instrumentation applications where compact size is required, and for small mechanisms or devices that require high repeatability and responsiveness. When replacing high friction plain bearings, Instrument bearings consistantly low coefficient of friction eliminates stick-slip and provides smooth linear performance. Each Instrument bearing can be provided with a matched 60 Case LinearRace shafting for minimum fit-up, optimizing system performance and accuracy.

high accuracy ball bearings, Thomson's miniature metric bearings

Specialty linear bearing solutions such as RoundWay linear rollers and FluoroNyliner bushings are for specific applications:

RoundWay® Linear Bearings

RoundWay® linear bearings are a low-friction roller that offers high performance in highly contaminated environments. The RoundWay bearing combines the high load capacity of hardened and ground steel recirculating rollers with a rigid malleable iron mounting block providing high load capacity with smooth linear travel.

roller linear bearings

FluoroNyliner® Bushing Linear Bearings

FluoroNyliner® bushing linear bearings are recommended for washdown, contamination or submerged environments. Its large contact surface area gives it excellent performance in high vibration or impact applications, while its simplified design allows it to run in highly contaminated environments.

guide bearing
back to top