Skip to content Skip to navigation
Prowadnice liniowe AccuMini

Prowadnice liniowe AccuMini

Prowadnice liniowe AccuMini firmy Thomson posiadają doskonałą, opatentowaną konstrukcję z prowadzeniem kulkowym, zapewniającą bezzakłóceniowy, cichy ruch liniowy o niewielkim tarciu nawet w przypadku wysokich prędkości. Geometria rowka na kulki w kształcie zaostrzonego łuku zapewnia wysoki moment toczenia - jest to wymagane w zastosowaniach samodzielnych.

Przegląd

Właściwości AccuMini

  • Konstrukcja z prowadzeniem kulkowym, zapewniająca bezzakłóceniową, cichą pracę i niewielkie tarcie przy dużych prędkościach
  • Wbudowany wybierak na pełnej długości, chroniący ważne łożyska przed zanieczyszczeniami, co prowadzi do maksymalizacji efektywnej żywotności systemu
  • Odporne na zużycie mocowanie z polimeru redukuje bezwładność i poziom hałasu systemu
  • Wymiary 10, 15 i 20 mm
  • Brak luzu i typ wstępnego mocowania 0,03C
  • Klasy dokładności: High i Precision
  • Opcje: powłoka Armoloy®, uszczelki o niewielkim oporze

Typowe zastosowania AccuMini

  • Wyposażenie do obróbki płytek
  • Wyposażenie montażowe
  • Wyposażenie kontrolne i pomiarowe

Find a Part

Dynamic Load Rating@100 km Travel Life

NN

Assembly Height Tolerance

Carriage Type

Carriage Style

Product Family

Size

Preload

Corrosion Resistant Option

Static Roll

NmNm

Static Pitch

NmNm

Static Yaw

NmNm

Accessories

Extended Standards Options

Grease Options

CAD modele

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top