Skip to content Skip to navigation
Zespoły szyn wału

Zespoły szyn wału

Zespoły szyn wału firmy Thomson i niskie zespoły szyn wału zapewniają prosty montaż bieżni liniowej. Montujemy wał ze stali całkowitej lub standardowy wał rurowy do szyn wspornikowych, które są przystosowane do bezpośredniego przykręcenia. Zespoły szyn wału eliminują wiele problemów, spotykanych w podczas projektowania i produkcji zindywidualizowanych urządzeń wspierających wał. Nieograniczona długość skoku i uniwersalne otwory montażowe to kolejny powód, dlaczego zespoły szyn wału firmy Thomson są dobre do każdego zastosowania.

Przegląd

Dane techniczne zespołów szyn wałów

Wersje zespołu szyny wspornikowej Miara anglosaska (in) Miara metryczna (mm)
Typy wsporników 0,25" - 3" 12mm - 40mm
Typy wałów Stal węglowa
Stal szlachetna
Powłoka chromowana PrePlate
Stal rurowa
Stal węglowa
Stal szlachetna
Odległość między otworami wspornika Standard T1
T2
Materiały wspornika Aluminium
Stal węglowa
Żeliwo sferoidalne
Aluminium
Stal węglowa

Najważniejsze informacje o zespole szyn wału

  • Typ LSRA o niewielkiej konstrukcji, do kompaktowych, sztywnych liniowych systemów napędowych
  • Typ Extra XSRA ze sztywnego żeliwa sferoidalnego, zapewniający maksymalną sztywność systemu
  • Dostępne z wywierconymi wstępnie otworami promienistymi w standardzie przemysłowym, w celu dopasowania do wałów (PD) firmy Thomson z wywierconymi otworami gwintowanymi
CAD modele


To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top