Obróbka specjalna
Dla niewprawnego oka wały mogą wydawać się takie same, ale praktyki produkcyjne i standardy znacznie wpływają na chropowatość, okrągłość, prostość, głębokość hartowania i twardość zespołów wałów. Zespoły wałów 60 Case firmy Thomson produkowane są zgodnie z najwyższymi standardami jakości w zakładach posiadających certyfikat ISO 9000:2000 oraz - jeśli stosowane są z łożyskami Ball Bushing firmy Thomson - zapewniają optymalną wydajność łożysk i okres żywotności.
Firma Thomson będzie zaszczycona, mogąc przygotować ofertę dotyczącą jakiejkolwiek potrzeby związanej z obróbką specjalną. Abyśmy mogli to zrobić właściwie, będziemy potrzebować oryginalny rysunek produktu lub opis techniczny. Nasz zespół wsparcia ds. zastosowań inżynieryjnych służy pomocą.
Zadzwoń do nas dzisiaj! 1-540-633-3400