Skip to content Skip to navigation

Liniowe zespoły wałów RoundRail

Systemy łożysk Round Rail Ball Bushing i zespoły wałów liniowych są doskonałe w wyrównywaniu nieregularności skrętu (spowodowanych niedokładnością sanek, głównego stojaka lub wygięciem maszyny), co powoduje, że obciążenie elementów łożyska jest niewielkie. Konstrukcja z samowyrównaniem we wszystkich kierunkach pozwala na bardzo sprawny przebieg po zamontowaniu do powierzchni przygotowanych do większych tolerancji.

Integralną częścią układu szyn okrągłych jest wał. Technologie zespołów wałów liniowych mogą wydawać się bardzo podobne, istnieją jednak znacznie różnice w wydajności ze względu na standardy wybrane przez producenta oraz proces produkcji stosowany w celu ich osiągnięcia. Bieżnia wewnętrzna zespołu wału liniowego wymaga najwyższego poziomu czystości materiałów, topografii i utwardzenia powierzchni, średnicy, zbieżności i okrągłości, chropowatości oraz prostości, w celu zapewnienia optymalnej wydajności, niewielkiej konieczności konserwacji i długiej żywotności.

W przeciwieństwie do popularnych zespołów wałów liniowych, Thomson 60 Case LinearRace jest produkowany zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Nasze techniki są stale ulepszane dzięki własnej wiedzy zdobywanej przez ponad pięć dekad projektowania i produkcji łożysk liniowych oraz zespołów wałów liniowych. Stosowanie zespołów wałów 60 Case LinearRace wraz z łożyskami Thomson Ball Bushing zapewnia optymalną wydajność łożysk i okres żywotności.

Zespół wałów liniowych szyny okrągłej jest wybierany częściej niż inny element maszyny. Konstruktorzy maszyn opracowują projekt, definiują cele systemu i korzystają podczas pracy z doświadczeń z przeszłości, aby skonstruować lepszy system zespołów wałów liniowych. Zespół wałów liniowych Thomson RoundRail ułatwia ten proces, ponieważ wymagany jest tylko jeden numer części do określenia całej prowadnicy liniowej.

Zespół wałów liniowych Thomson Round Rail dostępny jest z blokami wsporników zakończenia wałów 60 Case, LinearRace, w wykonaniu z lekkiego aluminium lub sztywnych materiałów żelaznych. Thomson to jedna i jedyna nazwa potrzebna do wyboru rozwiązań z zakresu zespołu wałów liniowych z szyną okrągłą do zapewnienia lepszej stabilności lub wytrzymałości na moment obrotowy w zastosowaniach z systemem liniowym.

back to top