Skip to content Skip to navigation
System prowadnicy liniowej FluoroNyliner bez wsporników

System prowadnicy liniowej FluoroNyliner bez wsporników

Łożyska serii FluoroNyliner firmy Thomson wykonane są z najbardziej zaawansowanych polimerów.  Prowadnice liniowe FluoroNyliner są praktycznie odporne na niekorzystne warunki środowiskowe, takie jak spłukiwanie wodą czy zakłócenia magnetyczne.  Prowadnice liniowe FluoroNyliner posiadają certyfikat zgodności ze specyfikacją Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków pod względem odporności na zanieczyszczenia i mogą być stosowane w temperaturze od -270 °C do 270 °C.

Prowadnice liniowe FluoroNyliner 1Vx bez wsporników dostępne są w trzech wariantach:

łożysko pojedyncze 1VA bez wsporników (dwa łożyska dzielone lub jedno podwójne łożysko dzielone)
łożysko podwójne 1VB bez wsporników (cztery pojedyncze lub dwa podwójne łożyska dzielone)
łożysko podwójne 1VC bez wsporników (z pokrywą stolikową, z czterema pojedynczymi lub dwoma podwójnymi łożyskami dzielonymi)

Przegląd

Najważniejsze cechy produktów FluoroNyliner 1Vx

  • Dostępne średnice: 1/2, 3/4, 1, 1-1/4 i 1-1/2 cala
  • Elastyczność dzięki indywidualnej konfiguracji wsporników zakończeń
  • Do zastosowań wymagających wsporników zakończeń do łączenia dwóch elementów
  • Do identyfikacji prowadnicy niezbędny jest tylko jeden numer części
Łożysko pojedyncze 1VA bez wsporników

  • 2 - łożyska dzielone samonastawne FluoroNyliner lub
  • 1 - łożysko dzielone samonastawne FluoroNyliner
  • 1 - wałek 60 Case LinearRace ze stali szlachetnej
           
Łożysko podwójne 1VB bez wsporników

  • 4 - łożyska dzielone samonastawne FluoroNyliner lub
  • 2 - łożyska dzielone samonastawne FluoroNyliner
  • 2 - wałki 60 Case LinearRace ze stali szlachetnej
  
Łożysko podwójne 1VC z pokrywą stolikową

  • 4 - łożyska dzielone samonastawne FluoroNyliner lub
  • 2 - łożyska dzielone samonastawne FluoroNyliner
  • 2 - wałki 60 Case Linear Race ze stali szlachetnej
  • 1 - montowana pokrywa stolikowa z częścią roboczą i otworami montażowymi na mechanizm śrubowo-toczny
Znajdź produkt

Family

Shaft Diameter

Support

Shaft

Carriage

Load

NN
back to top