Skip to content Skip to navigation
Wspornik zakończenia 1Nx

Wspornik zakończenia 1Nx

 Prowadnica liniowa RoundRail z wspornikiem zakończenia 1Nx (wymiary w mm wg standardu przemysłowego) wyposażona jest w łożyska liniowe Super Smart o 216X lepszych właściwościach użytkowych i 6X większej nośności niż w przypadku konwencjonalnych łożysk. Zaletą systemu RoundRail jest konstrukcja z samowyrównaniem we wszystkich kierunkach łożysk Super Smart Ball Bushing, która gwarantuje płynne prowadzenie prowadnicy po zamontowaniu na powierzchniach o większej tolerancji.

Prowadnica liniowa 1Nx dostępna jest w trzech wariantach:

z pojedynczym wspornikiem zakończenia 1NA (dwa pojedyncze lub jedno podwójne łożysko dzielone)

z podwójnym wspornikiem zakończenia 1NB (dwa podwójne lub cztery łożyska dzielone)
z podwójnym wpornikiem zakończenia 1NC (z pokrywą stolikową, dwoma podwójnymi lub czterema łożyskami dzielonymi)

Przegląd

Najważniejsze cechy produktów 1Nx

  • Dostępne średnice: 8, 12, 16, 20, 25, 30 i 40 mm
  • Oszczędność kosztów: oszczędź czas i pieniądze, przygotowując powierzchnię przed zamontowaniem prowadnicy
  • Do zastosowań w suwnicach lub połączeniach mostkowych
  • Warianty odporne na korozję do zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych
Wspornik zakończenia pojedynczy 1NA

  • 2 - łożyska dzielone Super Smart lub 1 - podwójne łożysko dzielone Super Smart
  • 1 - wał 60 Case LinearRace
  • 2 - bloki z wspornikami zakończenia do wałka
Wspornik zakończenia podwójny 1NB

 

  • 4 - łożyska dzielone Super Smart lub 2 - podwójne łożyska dzielone Super Smart
  • 2 - wały 60 Case LinearRace
  • 4 - bloki z wspornikami zakończenia do wału
Wspornik zakończenia podwójny 1NC z pokrywą stolikową

 

  • 4 - łożyska dzielone Super Smart lub 2 - podwójne łożyska dzielone Super Smart 
  • 2 - wały 60 Case LinearRace
  • 4 - bloki wsporników zakończenia do wałów
  • 1 - montowana pokrywa stolikowa z częścią roboczą i otworami montażowymi na mechanizm śrubowo-toczny
CAD modele

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top