Skip to content Skip to navigation
Jednostki liniowe WMZ

Jednostki liniowe WMZ

Pozycjonujące moduły przesuwne POWERLine WMZ łączą w sobie wysoką dynamikę pasa zębatego z innowacyjną technologią wsparcia śrubowego.  Dodatkowo, opatentowany, plastikowy system pasów pokrywających pozwala na pracę w zanieczyszczonym środowisku, zapewniając całkowitą ochronę wewnętrznych komponentów systemu przy jednoczesnym zredukowaniu tarcia do minimum.

Przegląd

Dane techniczne modeli WMZ:

Dane techniczne / rozmiar wału WM60Z WM80Z
Wymiary profilu (szer. x wys.): mm (cale) 60 x 60 (2,4 x 2,4) 80 x 80 (3,2 x 3,2)
Rodzaj pasa 20 ATL 5 25 AT 10
Maks. długość suwu: mm (cale) 4000 (158) 5400 (213)
Maks. prędkość liniowa: m/s (cale/s) 2,5 (98,4) 5 (197)
Maks. przyspieszenie: m/s2 (cale/s2) 20 (787) 20 (787)
Powtarzalność: ± mm (cale) 0,05 (0,002) 0,05 (0,002)
Maks. prędkość na wejściu: obr./min 1250 885 (14,8)
Wartości graniczne temperatury pracy: °C (°F) od 0 do 80 (od 32 do 176) od 0 do 80 (od 32 do 176)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fx): N (funt-siła) 850 (191) 1470 (331)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fy): N (funt-siła)
całe urządzenie
1400 (315) 3000 (674)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fz): N (funt-siła)
całe urządzenie
1400 (315) 3000 (674)
Maks. moment obciążenia dynamicznego (Mx): Nm (funt-siła/cal)
całe urządzenie
25 (221) 150 (1328)
Maks. moment obciążenia dynamicznego (My): Nm (funt-siła/cal)
całe urządzenie
50 (443) 300 (2655)
Maks. moment obciążenia dynamicznego (Mz): Nm (funt-siła/cal)
całe urządzenie
50 (443) 300 (2655)
Maks. siła wału napędowego (Frd): N (funt-siła) 150 (33,7) 600 (134,9)
Maks. siła wału napędowego (Mta): Nm (funt-siła/cal) 17 (150,5) 40 (354)
Średnica koła pasowego: mm (cale) 38,2 (1,5) 54,11 (2,13)
Suw na jeden obrót wału: mm (cale) 120 (4,7) 170 (6,7)
Waga: kg (funty)
urządzenia przy zerowym suwie
na każde 100 mm suwu
każdego wózka

4,3 (9,5)
0,45 (1,0)
1,25 (2,8)

11,2 (24,7)
0,8 (1,8)
3,4 (7,5)

Najważniejsze cechy modeli WMZ:

  • Utwardzone wkładki bieżni
  • Centralny układ smarowania
  • Zespół samoregulującej taśmy ochronnej z tworzywa sztucznego
Znajdź produkt

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
CAD modele

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top