Skip to content Skip to navigation
Movopart CB (legacy)

Movopart CB (legacy)

Siłownik beztłoczyskowy Movopart® CB (Legacy) został zaprojektowany jako tańsza alternatywa do zastosowań w obciążeniach o wysokim momencie. Jest on napędzany pasem oraz zapewnia dużą prędkość i suw do 24 stóp.

Przegląd

Najważniejsze cechy modeli Movopart CB (Legacy):

Dane techniczne Movopart CB
Rodzaj napędu Pasowy
Rodzaj prowadnicy Kołowa
Maks. obciążenie dynamiczne (Fy): N (funt-siła)
siodło A
siodło C

1174 (264)
2349 (528)
Maks. ciąg (Fa): N (funt-siła) 1090 (245)
Maks. moment obrotowy (Ma):
Nm (funt-siła/cal) siodło A
siodło C (Lc w calach)

229,4 (2030)
Lc x 30,28 (Lc x 268)
Maks. moment obrotowy (Mx): Nm (funt-siła/cal) 109,8 (972)
Maks. prędkość: m/s (cale/s) 5,08 (200)
Maksymalna długość mm (cale) 6985 (275)
Powtarzalność: mm (cale) 0,102 (0,004)
Rozdzielczość mm (cale) 0,203 (0,008)

Najważniejsze cechy modeli Movopart CB (Legacy):

  • Duża prędkość
  • Przenoszenie dużych momentów
  • Brak przywierania i poślizgu
  • Niskie tarcie
  • Niewielkie wymagania konserwacyjne
back to top