Skip to content Skip to navigation

Linear Motion Systems | Linear Motion System Technologies

Co sprawia, że systemy ruchu liniowego firmy Thomson są ponadprzeciętne?

Systemy ruchu liniowego firmy Thomson mają za sobą 60 lat rozwoju. Wiemy, że na wybór systemu ruchu liniowego wpływa wiele czynników.

Nasza technologia napędu systemów ruchu liniowego obejmuje dwa typy konstrukcyjne: ze śrubą kulową lub pociągową i z pasem napędowym.

  • Systemy ruchu liniowego z napędem śrubowym są pożądane ze względu na duży opór wzdłużny, sztywność i wysoką precyzję w zastosowaniach, w których występują duże obciążenia i umiarkowane prędkości.
  • Systemy ruchu liniowego z napędem pasowym wybierane są wtedy, gdy najważniejszymi kryteriami są prędkość i przyspieszenie.

Nasza technologia prowadnic systemów ruchu liniowego obejmuje trzy wyjątkowe konstrukcje: precyzyjne prowadnice kulkowe, wytrzymałe prowadnice pryzmatyczne i szybkie prowadnice rolkowe.

  • Precyzyjna prowadnica kulowa systemu ruchu liniowego dostępna jest w dwóch wariantach konstrukcyjnych. Pierwszy cechuje się wyjątkową nośnością, wysoką dokładnością i dłuższą żywotnością. Drugi oparty jest na prowadnicy kulowej typu przemysłowego oferującej płynny i cichy przesuw z najwyższą precyzją.
  • Wyjątkowa samonastawna prowadnica pryzmatyczna działa z wykorzystaniem polimerowych panwi w kształcie graniastosłupa przemieszczających się bezpośrednio po anodowanej powierzchni kształtowej. System ruchu liniowego z prowadnicami pryzmatycznymi jest ekonomiczny, działa płynnie, jest niezawodny i nie wymaga konserwacji.
  • Konstrukcja rolkowa oferuje doskonałą kombinację sztywności i dynamiki. Duża nośność oraz niezrównane prędkości i przyspieszenia sprawiają, że prowadnice rolkowe znakomicie nadają się do zastosowań dynamicznych.

Elementy i technologie firmy Thomson są w stanie spełnić praktycznie wszelkie potrzeby w zakresie systemów ruchu liniowego. Ponadto nasze produkty z asortymentu systemów ruchu liniowego mogą posiadać dodatkowe cechy, takie jak listwy osłonowe chroniące przed zanieczyszczeniami, wózki pojedyncze lub podwójne (poruszające się w lewo/w prawo), smarowanie centralne oraz układy jedno- lub wieloosiowe. Systemy ruchu liniowego firmy Thomson dzielą się na następujące kategorie:

 

Jednostki liniowe M (Movopart)

Jednostki liniowe z rodziny Movopart doskonale nadają się do ekonomicznych rozwiązań transportowych, a także do wielu zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych. Z uwagi na dwie opcje napędowe (pas i napęd śrubowo-toczny) oraz dwie opcje prowadzenia (ślizgowe i kulkowe) jednostki te są niezwykle wszechstronne.

 

przesuw liniowy z napędem śrubowo-kulowym

Jednostki liniowe WH (SPEEDLINE)

Produkty o napędzie pasowym z prowadzeniem rolkowym serii WH firmy Thomson zostały stworzone do dynamicznych zastosowań wymagających wysokich prędkości i przyspieszeń przy jednoczesnym zachowaniu płynnego ruchu pod średnim i wysokim obciążeniem.

Jednostki liniowe WH (SPEEDLINE) z liniowymi prowadnicami ślizgowymi

Jednostki liniowe WM (POWERLINE)

Rodzina produktów WM o napędzie śrubowym z prowadzeniem kulkowym jest przeznaczona do zastosowań wymagających sztywności, wytrzymałości i precyzji. Seria produktów MLSM pozwala zastosować wyższe obciążenie momentem dzięki architekturze z szerokimi łożyskami. Jednostki WV są podobne do jednostek WM, lecz zaprojektowano je do użytku z zewnętrznymi prowadnicami łożysk. Jednostki WMZ są wyposażone w wydajny system łożysk WM, ale napęd jest pasowy, co zapewnia wyższą prędkość.

Jednostki liniowe WM (POWERLINE)

Stoły liniowe

Stoły liniowe firmy Thomson o napędzie śrubowo-kulowym w układzie dwuszynowym z czterema łożyskami zapewniają wysoką precyzję przy maksymalnym obciążeniu momentem. Doskonałe do zastosowań w zautomatyzowanych obrabiarkach i urządzeniach testujących. 

Stoły liniowe

Jednostki liniowe MS (MicroStage)

Ultramałogabarytowe liniowe stoliki przesuwne MicroStage MS firmy Thomson należą obecnie do najmniejszych, najbardziej ekonomicznych i najlżejszych systemów z prowadnicami kulkowymi na rynku. Konstrukcja prowadnicy oparta jest na technologii Super Ball Bushing® firmy Thomson — doskonale nadaje się do automatyki w bardzo ograniczonych przestrzeniach.

Jednostki liniowe MicroStage
back to top