Skip to content Skip to navigation
Zespoły liniowe pasów napędowych MLSH60Z (FORCELine)

Zespoły liniowe pasów napędowych MLSH60Z (FORCELine)

Szyny ślizgowe pozycjonujące FORCELine MLSH60Z marki Thomson zostały zaprojektowane w oparciu o niezwykle szybki system prowadzenia SPEEDLine.  Dzięki opatentowanej plastikowej taśmie pokrywającej zespoły te montować można w dowolnym kierunku.  Powierzchnia mostu zasilania posiada rowki teowe rozmieszczone w równych odstępach, co ułatwia montaż suwnic lub dźwignic w linii X-Y.

Przegląd

Dane techniczne modelu MLSH60Z:

Dane techniczne / rozmiar wału MLSH60Z
Wymiary profilu (szer. x wys.): mm (cale) 160 x 65 (6,3 x 2,6)
Rodzaj pasa 32ATL5
Maks. długość suwu: mm (cale) 5500 (217)
Maks. prędkość liniowa: m/s (cale/s) 6,5 (256)
Maks. przyspieszenie: m/s2 (cale/s2) 40 (1575)
Powtarzalność: ± mm (cale) 0,05 (0,002)
Maks. prędkość na wejściu: obr./min 3000
Wartości graniczne temperatury pracy: °C (°F) od 0 do 80 (od 32 do 176)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fx): N (funt-siła) 1480 (333)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fy): N (funt-siła) 3000 (674)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fz): N (funt-siła) 3000 (674)
Maks. dynamiczny moment obrotowy (Mx): Nm (funt-siła/cal) 165 (1460)
Maks. dynamiczny moment obrotowy (My): Nm (funt-siła/cal) 310 (2744)
Maks. dynamiczny moment obrotowy (Mz): Nm (funt-siła/cal) 310 (2744)
Maks. siła wału napędowego (Mta): Nm (funt-siła/cal) 45 (398,3)
Średnica koła pasowego: mm (cale) 42,97 (1,69)
Suw na jeden obrót wału: mm (cale) 135 (5,32)
Waga: kg (funty)
urządzenia przy zerowym suwie
na każde 100 mm suwu
każdego wózka

12,6 (27,8)
1,33 (2,9)
3,9 (8,6)

Najważniejsze cechy modeli MLSH60Z:

  • Możliwość montażu we wszystkich kierunkach
  • Opatentowany system prowadnic
  • Opatentowana taśma ochronna z tworzywa sztucznego
  • Opatentowany system podparcia śruby
  • Podpory śrub we wszystkich urządzeniach w zestawie zgodnie z wymaganiami
  • Centralne smarowanie wszystkich elementów w zależności od potrzeb
  • 4 zaciski montażowe w zestawie
  • Podwójne wózki
Znajdź produkt

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
CAD modele

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top