Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Suwaki z beztłoczyskowym siłownikiem liniowym Movopart® MG-K firmy Thomson umożliwiają kierowany ruch liniowy poprzez napęd ze śrubą z nakrętką kulkową i siodło, które przemieszcza się w górnej części siłownika, przenosząc obciążenie. Urządzenia te zaprojektowano z myślą o niskich kosztach, wysokiej prędkości, sile ciągu i długości suwu.
Urządzenie Cover Band Stretcher przedłuża żywotność taśmy pokrywy, która zabezpiecza śrubę i prowadnicę przed zanieczyszczeniami oraz eliminuje potrzebę regulacji naprężenia w miarę zużycia.
Dane techniczne / rozmiar wału | M55 | M75 | M100 |
---|---|---|---|
Wymiary profilu (szer. x wys.): mm (cale) | 58 x 55 (2,3 x 2,2) | 86 x 75 (3,4 x 3,0) | 108 x 100 (4,3 x 3,9) |
Typ śruby | śruba z pojedynczą nakrętką kulkową |
śruba z pojedynczą nakrętką kulkową |
śruba z pojedynczą nakrętką kulkową |
Maks. długość suwu: mm (cale) | 3000 (118) | 4000 (158) | 6000 (236) |
Maks. prędkość liniowa: m/s (cale/s) | 1,6 (63) | 1,0 (0,04) | 1,25 (49,2) |
Maks. przyspieszenie: m/s2 (cale/s2) | 8 (315) | 8 (315) | 8 (315) |
Powtarzalność: ±mm (cale) | 0,05 (0,002) | 0,05 (0,002) | 0,05 (0,002) |
Maks. prędkość na wejściu: obr./min | 3000 | 3000 | 3000 |
Temperatura pracy: °C (°F) | od -20 do 70 (od -4 do 158) |
od -20 do 70 (od -4 do 158) |
od -20 do 70 (od -4 do 158) |
Maks. obciążenie dynamiczne (Fx): N (funt-siła) | 1000 (224,8) |
2500 (562,0) | 5000 (1124) |
Maks. obciążenie dynamiczne (Fy): N (funt-siła) | 400 (89,9) | 1450 (326) | 3000 (674,4) |
Maks. obciążenie dynamiczne (Fz): N (funt-siła) | 400 (89,9) | 1450 (326) | 3000 (674,4) |
Maks. dynamiczny moment obrotowy (Mx): Nm (funt-siła/cal) całe urządzenie |
9 (79,7) | 45 (398) | 120 (1062) |
Maks. dynamiczny moment obrotowy (My): Nm (funt-siła/cal) |
23 (203,6) | 80 (708) | 275 (2434) |
Maks. dynamiczny moment obrotowy (Mz): Nm (funt-siła/cal) |
23 (203,6) | 80 (708) | 275 (2434) |
Maks. siła wału napędowego: N (funt-siła) | 200 (45) | 600 (135) | 1000 (225) |
Maks. moment obrotowy wału napędowego: Nm (funt-siła/cal) |
12 (106) | 30 (266) | 45 (398) |
Średnica śruby: mm (cale) | 16 (0,63) | 20 (0,79) | 25 (0,98) |
Skok gwintu: mm (cale) | 5, 10, 20 (0,2, 0,4, 0,8) |
5, 12,7, 20 (0,2, 0,5, 0,8) |
5, 10, 25 (0,2, 0,4, 1,0) |
Waga: kg (lb) urządzenia przy zerowym suwie co 100 mm suwu wózka opcja wsparcia na pojedynczej śrubie opcja wsparcia na podwójnej śrubie |
3,9 (8,6) 0,56 (1,23) 1,20 (2,65) 0,83 (1,83) 1,88 (4,15) |
6,9 (15,2) 1,05 (2,32) 2,5 (5,51) 1,7 (3,75) 3,58 (7,89) |
14,3 (31,5) 1,72 (3,79) 4,0 (8,82) 1,86 (4,1) 4,42 (9,7) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1286 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1586 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11678 KB |
Movopart M55, M75, M100 Installation and Service | 1378 KB | |
Rapidtrak M100, 75, 55 Installation and Operation | 3163 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].