Skip to content Skip to navigation
Jednostki liniowe MF-K (Movopart)

Jednostki liniowe MF-K (Movopart)

Suwaki z siłownikiem beztłoczyskowym Movopart MF-K umożliwiają kierowany ruch liniowy dzięki napędowi śrubowo-tocznemu oraz są wyposażone w siodło, które przemieszcza się w górnej części siłownika, przenosząc obciążenie. Są one dostępne w dwóch wersjach: M (pojedyncza nakrętka) oraz MD (podwójna nakrętka) — te jednostki z prowadzeniem kulkowym zostały stworzone, aby sprostać wysokim obciążeniom i zapewnić niskie tarcie niezbędne do precyzyjnego pozycjonowania. Wytwarzają wysoki napór, zapewniają wysoką dokładność i sztywność oraz długi skok.

Rozpórka obręczy ochronnej przedłuża żywotność obręczy osłaniającej śrubę i prowadnicę przed zanieczyszczeniami oraz eliminuje potrzebę jej regulacji wraz z postępującym zużyciem.

Przegląd

MF-K Specifications:

Specyfikacja/wymiary wału M55 M75 M100
Wymiary profilu (szer. x wys.):
mm (cale)
 58 x 55
(2,3 x 2,2)
 86 x 75
(3,4 x 3,0)
 108 x 100
(4,3 x 3,9)
Typ śruby:

 kulowa śruba
pociągowa
z pojedynczą
nakrętką

kulowa śruba
pociągowa
z pojedynczą
nakrętką
 kulowa śruba
pociągowa
z pojedynczą
nakrętką
Maksymalna długość skoku:
mm (cale)
3000 (118) 4000 (158) 6000 (236)
Maksymalna prędkość:
m/s (cale/s)
1,6 (63,0) 1 (39,4) 1,25 (49,2)
Maksymalne przyspieszenie:
m/s2 (cale/s2)
 8 (315)  8 (315)  8 (315)
Powtarzalność: mm (cale)  0,05 (0,002)  0,05 (0,002)  0,05 (0,002)
Maksymalna prędkość wejściowa:
obr./min (obr./s)
3000 (50) 3000 (50) 3000 (50)
Zakres temperatur: °C (°F) od -20 do 70
(od -4 do 158)
od -20 do 70
(od -4 do 158)
od -20 do 70
(od -4 do 158)
 Maks. obciążenie dynamiczne (Fx):
N (funt-siła)
 1000 (225)  2500 (562)  5000 (1124)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fy):
N (funt-siła)
 400 (89,9)  1450 (326)  3000 (674)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fz):
N (funt-siła)
 400 (89,9)  1450 (326)  3000 (674)
Maks. moment obciążenia dynamicznego Mx:
Nm (funt-siła x cal)
9 (80) 45 (398) 120 (1062)
Maks. moment obciążenia dynamicznego My:
Nm (funt-siła x cal)

23 (204)

80 (708)

275 (2434)
Maks. moment obciążenia dynamicznego Mz:
Nm (funt-siła x cal)

23 (204)

80 (708)

275 (2434)
Maks. siła wału napędowego Frd:
N (funt-siła)
 200 (45)  600 (135)  1000 (225)
Maks. moment wału napędowego Mta:
Nm (funt-siła x cal)
12 (106) 30 (266) 45 (398)
Średnica śruby: mm (cale) 16 (0,6) 20 (0,8) 25 (1,0)
Długość śruby: mm (cale) 5/10/20
(0,2/0,4/0,8)
5/12,7/20
(0,2/0,5/0,8)
5/10/25
(0,2/0,4/1,0)
Ciężar: kg (funty)
jednostki z zerowym skokiem
co każde 100 mm skoku
wózka
z opcją pojedynczego wspornika śruby
z opcją podwójnego wspornika śruby

 
3,9 (8,6)
0,56 (1,23)
1,20 (2,65)

0,83 (1,83)
1,88 (4,15)


 6,9 (15,2)
1,05 (2,32)
2,5 (5,51)

1,7 (3,75)
3,58 (7,89)

 14,3 (31,53)
1,72 (3,79)
4,0 (8,82)

1,86 (4,1)
4,42 (9,74)

MF-K Feature Highlights:

  • możliwość montażu w dowolnym kierunku
  • samoregulująca obręcz ochronna ze stali nierdzewnej
  • Różne rozmiary siodła
  • Pojedynczy lub podwójny wspornik nakrętki
  • Wymagany hamulec negatywny
  • wewnętrzne prowadnice kulkowe
  • są dostępne wersje dostosowane do zmywania
  • Długi skok
  • Wysoka prędkość
  • Wysokie obciążenie momentem
Znajdź produkt

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
CAD modele

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top