Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Prowadnice siłownika beztłokowego Movopart z opcją podwójnych sanek. Wersje z prowadnicami rolkowymi z tej rodziny produktów zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić średnią dokładność, prędkość oraz wydajność naporu przy zachowaniu niskiego tarcia.
Rozciągacz taśmy pokrywającej wydłuża jej żywotność. Taśma chroni śrubę oraz prowadnicę przed zanieczyszczeniami oraz eliminuje konieczność nastawiania naciągu wraz ze zużyciem.
Dane techniczne / rozmiar wału | M55 | M75 | M100 |
---|---|---|---|
Wymiary profilu (szer. x wys.): mm (cale) | 58 x 55 (2,3 x 2,2) |
86 x 75 (3,4 x 3,0) |
108 x 100 (4,3 x 3,9) |
Rodzaj pasa: | 22-STD, SM5-HP | STD5-40 | STD8-50 |
Maks. długość suwu: mm (cale) | 7000 (276) | 12 000 (472) | 12 000 (472) |
Maks. prędkość: m/s (cale/s) | 5,0 (197) | 5,0 (197) | 5,0 (197) |
Maks. przyspieszenie: m/s2 (cale/s2) | 40 (1575) | 40 (1575) | 40 (1575) |
Powtarzalność: mm (cale) | 0,1 (0,004) | 0,1 (0,004) | 0,1 (0,004) |
Maks. prędkość na wejściu: obr./min (obr./s) | 2850 | 2300 | 1700 |
Zakres temperatur: °C (°F) | od -20 do 70 (od -4 do 158) |
od -20 do 70 (od -4 do 158) |
od -20 do 70 (od -4 do 158) |
Maks. obciążenie dynamiczne (Fx): N (funt-siła) < 2,5 m/s > 2,5 m/s |
400 (89,9) 200 (45) |
900 (202) 450 (101) |
1250 (281) 625 (141) |
Maks. obciążenie dynamiczne (Fy): N (funt-siła) | 750 (169) | 1750 (393) | 4000 (899) |
Maks. obciążenie dynamiczne (Fz): N (funt-siła) | 750 (169) | 1750 (393) | 4000 (899) |
Maks. moment obciążenia dynamicznego Mx: Nm (funt-siła/cal) |
5 (44,3) | 16 (142) | 43 (381) |
Maks. moment obciążenia dynamicznego My: Nm (funt-siła/cal) |
29 (257) | 84 (744) | 280 (2478) |
Maks. moment obciążenia dynamicznego Mz: Nm (funt-siła/cal) |
29 (257) | 84 (744) | 280 (2478) |
Maks. siła wału napędowego Frd: N (funt-siła) |
200 (45) | 600 (135) | 1000 (225) |
Maks. siła wału napędowego Mta: Nm (funt-siła/cal) |
12 (106) | 30 (266) | 45 (398) |
Średnica koła pasowego: mm (cale) | 33,4 (1,3) | 41,4 (1,6) | 56,02 (2,2) |
Suw na jeden obrót wału: mm (cale) | 105 (4,13) | 130 (5,12) | 176 (6,93) |
Waga: kg (funty) urządzenia przy zerowym suwie na każde 100 mm suwu wózka |
4,8 (10,6) 0,53 (1,17) 1,20 (2,65) |
7,5 (16,5) 0,88 (1,94) 2,0 (4,41) |
11,61 (25,6) 1,43 (3,15) 2,20 (4,85) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1286 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1586 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11678 KB |
Movopart M55, M75, M100 Installation and Service | 1378 KB | |
Rapidtrak M100, 75, 55 Installation and Operation | 3163 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].