Skip to content Skip to navigation
Urządzenia systemu liniowego 2DB (SUPERSlide)

Urządzenia systemu liniowego 2DB (SUPERSlide)

Stół pozycjonujący 2DB (SUPERSlide) firmy Thomson jest systemem używanym w zastosowaniach wymagających ciągłego podparcia przeznaczonym do sztywnego przesuwu średnich i ciężkich ładunków. Stół jest fabrycznie wstępnie wyrównany i zmontowany, gotowy do natychmiastowego montażu za pomocą śrub mocujących przechodzących przez podstawę. Zintegrowany zespół śruby z nakrętką kulkową lub pociągowej ze standardowym mocowaniem silnika NEMA jest obsługiwany w pakiecie podwójnej szyny LinearRace® Rail.

Przegląd

Dane techniczne modeli 2DB (Linear Table):

Dane techniczne / rozmiar wału 2DB08 2DB12O 2DB12J 2DB16O 2DB16J
Wymiary profilu
(szer. x wys.): cale (mm)
4,50 x 1,625
(114,3 x 41,28)
6,00 x 2,125
(152,4 x 53,98)
6,00 x 2,562
(152,4 x 65,08)
7,5 x 2,625
(190,5 x 66,68)
7,5 x 3,062
(190,5 x 77,78)
Typ śruby Śruba pociągowa Śruba z nakrętką kulkową
Wózek   zintegrowany zintegrowany zintegrowany modułowy
Maks. długość
suwu: cale (mm)
41 (1041) 63 (1600) 63 (1600) 84,5 (2146) 84,5 (2146)
Maks. prędkość
liniowa: cale/s (mm/s)
33,3 (850) 10,0 (254) 25,0 (635) 8,3 (211) 41,67 (1058)
Maks. przyspieszenie:
cale/s2 (m/s2)
385 (9,8) 385 (9,8) 385 (9,8) 385 (9,8) 385 (9,8)
Maks. obciążenie
dynamiczne (Fx): funt-siła (N)
20 (89) 190 (845) 375 (1668) 350 (1557) 350 (1557)
Maks. obciążenie
dynamiczne (Fy): funt-siła (N)
168 (747,3) 1058 (4706) 1058 (4706) 1777 (7904) 1777 (7904)
Maks. obciążenie
dynamiczne (Fz): funt-siła (N)
336 (1495) 2115 (9408) 2115 (9408) 3555 (15 813) 3555 (15 813)
Maks. dynamiczny
moment obrotowy (Mx): funt-siła/cal (Nm)
500 (56,5) 4150 (469) 4150 (469) 8850 (999,9) 8877 (1003)
Maks. dynamiczny
moment obrotowy (My): funt-siła/cal (Nm)
500 (56,5) 4150 (469) 4150 (469) 8450 (954,7) 8098 (915)
Maks. dynamiczny
moment obrotowy (Mz): funt-siła/cal (Nm)
250 (28,3) 2071 (234) 2071 (234) 4195 (474) 4053 (458)
Maks. prędkość na wejściu: obr./min 2000 3000 3000 2500 2500
Maks. siła
wału napędowego: funt-siła (N)
50 (222) 120 (533) 120 (533) 120 (533) 120 (533)
Maks. moment obrotowy
wału napędowego: funt-siła/cal (Nm)
3,54 (0,40) 6,73 (0,76) 33,19 (3,75) 12,93 (1,46) 30,98 (3,5)
Dokładność: cali/12 cali
(mm/300 mm)
0,007 (0,18) 0,002 (<0,050) 0,002 (<0,050) 0,002 (<0,050) 0,002 (<0,050)
Temperatura pracy:
°C (°F)
od -4 do 176 (od -20 do +80)
Średnica śruby:
cale (mm)
0,375 (9,525) 0,5 (12,7) średnica w calach: 0,5 cala
średnica metryczna: 12 mm
cal: 0,75
metryczna: 0,20
0,631 (16)
0,750 (19)
Skok gwintu:
cale (mm)
0,1/0,25/0,5
/0,75/1
(2,54/6,35/
12,7/19/25,4)
skok w calach:
0,2 cala
skok w jednostkach metrycznych:
5,0 mm
0,5 (12,7) skok w calach:
0,2 cala
skok w jednostkach metrycznych:
5,0 mm
0,5 (12,7)
1,0 (25,4)
Waga: funty (kg)
urządzenia przy zerowym suwie
na każde 100 mm suwu
każdego wózka

5,93 (2,69)
1,16 (0,53)
1,89 (0,86)

13,17 (5,97)
2,30 (1,04)
4,29 (1,95)

13,58 (6,16)
2,30 (1,04)
4,85 (2,2)

26,74 (12,13)
3,86 (1,75)
8,61 (3,91)

25,73 (11,67)
3,86 (1,75)
7,70 (3,49)

Najważniejsze cechy modeli 2DB:

  • Zintegrowany, dwuszynowy, wałek kratownicowy idealny do załadunku we wszystkich kierunkach
  • Mała wysokość profilu
  • Tuleje Super Smart o niskim tarciu zapewniające płynny ruch
  • Łatwy montaż
  • Dostępne opcje odporne na korozję
  • Opcjonalny miech
  • Obejmuje zestaw RediMount

Najważniejsze cechy opcji 2DB:

  • Modułowy wózek z czterema otwartymi blokami opraw
  • Hamulec sprężynowy
  • Rodzaje wałów: Obudowa 60 ze stali nierdzewnej, chromowana, armoloy
  • Odporność na korozję
  • Miech ochronny
  • Wyłączniki krańcowe początek/koniec

Find a Part

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page

CAD modele

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top