Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Seria nakrętek do mechanizmów pociągowych XC firmy Thompson BSA została zaprojektowana w oparciu o najlepszą technologię antyluzową wykorzystującą krzywki ze stali szlachetnej (ActiveCAM®) w celu zagwarantowania odpowiedniego ustawienia obu części nakrętek względem siebie. Ugięcie skrętne zachowuje naprężenie pomiędzy obiema częściami, przy utrzymaniu niskiego momentu i oporu. Konstrukcja ActiveCAM® przyczynia się do niezwykłej sztywności zespołu w wyniku zastosowania polimerowych nakrętek mechanizmów pociągowych. Każdy ruch nakrętek mechanizmów pociągowych serii XC jest precyzyjny i powtarzalny. Pozwala to na uzyskanie śrub antyluzowych o niskiej i średniej wydajności, dorównujących precyzją mechanizmom śrubowym.
Model | Śr. (mm) |
Skok (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | ||
XC3700 | 10 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
XC5000 | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
XC6200 | 16 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
XC7500 | 20 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
XC10000 | 24 | X |
Model | Śr. (cale) |
Skok (w calach, chyba że podano inaczej) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,050 | 0,0625 | 0,063 | 2 mm |
0,083 | 0,100 | 0,125 | 4 mm |
0,167 | 0,200 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 0,800 | 1,00 | 2,00 | ||
XCM1800 XC2500 |
3/16 | X | |||||||||||||||
1/4 | X | X | X | X | |||||||||||||
XC3700 | 5/16 | X | X | X | X | ||||||||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
XC5000 | 7/16 | X | X | X | |||||||||||||
1/2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
XC6200 | 5/8 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
XC7500 | 3/4 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
XC10000 | 1 | X | X | X | X | X | X |
Model | Śr. | Skok (w calach, chyba że podano inaczej) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0125 | 0,0208 | 0,0250 | 0,0278 | 0,0313 | 0,0357 | 1 mm | 0,0417 | ||
XCM1800 XC2500 |
6 mm | X | |||||||
1/4 in | X | X | X | X | X | X | X |
BSA Lead Screws | 1455 KB | |
BSA Lead Screws | 1463 KB | |
BSA Lead Screws | 1484 KB | |
BSA Lead Screws | 2632 KB | |
Miniature Components and Systems | 1444 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB |
ZESPOŁY ŚRUBY POCIĄGOWEJ | |||
Zespoły śruby pociągowej — calowe | — | — | |
Zespoły śruby pociągowej — metryczne | — | — | |
NAKRĘTKI ŚRUBY POCIĄGOWEJ | |||
Nakrętki śruby pociągowej — calowe | — | — | |
Nakrętki śruby pociągowej — metryczne | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].