Skip to content Skip to navigation
Precyzyjne walcowane mechanizmy śrubowo-toczne NEFF

Precyzyjne walcowane mechanizmy śrubowo-toczne NEFF

Zespoły walcowych mechanizmów śrubowo-tocznych NEFF cechują się cichą, równą i niezawodną pracą. Śruby walcowane są z dokładnością do ±12µm/300mm, a na życzenie z jeszcze większą precyzją.  Nakrętki kulkowe dostępne są z jednym z trzech systemów tocznych powrotnych (w zależności od średnicy i skoku stosowanej śruby), co gwarantuje ich doskonały przesuw, niskie zużycie i niezawodne działanie.  Nakrętki wyposażone są standardowo w profilowane uszczelki z kauczuku nitrylowego, zapewniające smarowanie i ochronę przed najdrobniejszymi zanieczyszczeniami (kurz, proch, itp.).

Przegląd

Pozwól firmie Thomson pomóc w dokonaniu wyboru!

Dane techniczne:

Śr.
(mm)
Skok (mm)
4 5 10 20 25 32 40 50
12 X X X          
16   X X          
20   X   X       X
25   X X X X     X
32   X X X   X X  
40   X X X     X  
50     X X        
63     X X        
80     X          

Najważniejsze cechy walcowania precyzyjnego NEFF


  • Oszczędna i bardzo precyzyjna praca śrub w zastosowaniach wymagających wykorzystania śrub szlifowanych.
     
  • Dostosowany czas produkcji i dostaw
     
  • Płynne i ciche działanie
     
  • Precyzja skoku od ±12µm/300mm do ±52µm/300mm
     
  • Naprężenie wstępne pojedynczej nakrętki wynosi do 3% standardowej wartości dynamicznej.  Naprężenie wstępne podwójnej nakrętki wynosi do 10% standardowej wartości dynamicznej.
     
  • Dostępne są nakrętki kulowe kołnierzowe i cylindryczne zgodne ze standardem DIN.

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

CAD modele

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads

NOTE: Please use Internet Explorer 11, Edge, Firefox, or Google Chrome with Edrawings Viewer

Partstream Interactive Viewer Instructions:
1) Select a product from the table below and Configure your model to the right of the viewer that appears.
2) Click the Create button at the bottom of the configurator and wait for model to load (may take a few minutes).
3) Click the Download tab and login to your account if requested (or register as a first-time user).
4) Select a format, wait for the file to be created (may take a few minutes), and click the Download button.

NEFF Precision Rolled Ball Screws (Metric)
back to top