Skip to content Skip to navigation
Miniaturowe metryczne śruby kulowe

Miniaturowe metryczne śruby kulowe

Miniaturowe metryczne śruby kulowe to skuteczne i ekonomiczne rozwiązanie kompaktowe, idealne do zastosowań w ograniczonych przestrzeniach. Oferujemy mechanizmy ze śrubami kulowymi w zakresie średnic od 8 do 12 mm i długości skoku od 2 do 5 mm – wszystkie o standardowej precyzji długości skoku wynoszącej ±52 µm/300 mm. Miniaturowe toczne śruby kulowe są idealne do zastosowań w laboratoriach, półprzewodnikach i do zastosowań medycznych.

Zobacz teraz! Technologia śrub miniaturowych – webinarium na temat konstrukcji maszyn >

Przegląd

Pozwól firmie Thomson pomóc w dokonaniu wyboru!
  • Thomson offers a variety of ball nut styles to meet your application needs
Nakrętka kołnierzowa Nakrętka cylindryczna Nakrętka gwintowana

Dostępne rozmiary:

Średnica (mm) Długość skoku (mm)
2 2.5 3 4 5
8   X     X
10 X   X    
12 X     X X

Najważniejsze cechy:

  • Konstrukcja zapewniająca optymalną nośność.
  • Możliwość zastosowania różnorodnych konfiguracji montażu nakrętki kulki.
  • Większa obciążalność, dłuższy okres eksploatacji.
  • T7/P5 Standardowa klasa dokładności.
  • Ekonomiczne, niewielka obudowa.
  • Szybkie wdrożenie prototypu.
  • Płynne, wydajne działanie, idealne do zastosowań w ograniczonych przestrzeniach.
  • Szeroka gama długości skoku.
  • Maksymalny luz 0,05 mm.
  • Optymalne funkcjonowanie mechanizmów bez względu na długość skoku.
back to top