Skip to content Skip to navigation
Śruby kulowe do dużych obciążeń

Śruby kulowe do dużych obciążeń

Śruby kulowe do dużych obciążeń firmy Thomson świetnie się nadają do dużych maszyn obrabiających wykorzystywanych w formowaniu wtryskowym, wytłaczaniu i obróbce metalu. Przenoszą precyzyjnie i bezpiecznie duże obciążenia w osi poziomej i pionowej, zapewniając jednocześnie doskonałą trwałość oraz niezawodność przy minimalnych wymaganiach konserwacyjnych. Nasza standardowa oferta obejmuje rozmiary o średnicy do 160 mm przy maksymalnym obciążeniu dynamicznym do 1440 kN. Thomson ma również możliwość dostosowania śrub kulowych do konkretnych wymagań zastosowania.

Przegląd

Śruby kulowe do dużych obciążeń Dane techniczne:

Średnica

(d0) [mm]

Skok

(Ph) [mm]

Dw

[mm]

D1

[mm] 

i

[each]

L

[mm] 

Cam

[kN]

C0am

[kN] 

D4

[mm] 

D5

[mm] 

D6

[mm]

DB

[mm]  

L1

[mm] 

L3

[mm]

L7

[mm]

L8

[mm]

L10

[mm]

40 12 7.938 75 8 165.0 220 434 93 11 110 M8x1 25 7 16 85 10
50 20 9.525 90 5.8 152.0 259.4 603.4 108 11 125 M8x1 25 7 20 95 10
50 25 9.525 90 5.8 177.5 258 600.9 108 11 125 M8x1 25 7 20 95 10
50 100 9.525 90 2.4 111 100.8 231.8 108 11 125 M8x1 25 7 16 95 10
63 20 12.700 105 8 249.0 478.6 1108.7   125 13.5 145 M8x1 25 9 25 110 10
63 25 12.700 120 5.8 185.5 419.8 1002.2 145 13.5 165 M8x1 30 9 25 130 10
80 20 14.288 135 9 280.5 690.2 1860.8 155 13.5 175 M8x1 30 9 30 140 10
80 25 14.288   135 7 273.0 554.8 1445 155 13.5 175 M8x1 30 9 30 140 10
100 20 14.288 160 8 252.0   709.3 2276.5 186 17.5 212 M8x1 40 10 30 165 10
100 25 19.050 160 8 310.0 968.4 1843.8 189 17.5 212 M8x1 40 10 30 165 10
125 20 14.288 200 11 338.0 1040.1  3997.8 233 22 265 M8x1 40 10 40 205 10
125 25 19.050 200 9 349.0 1238 2753.2 233 22 265 M8x1 40 10 40 205 10
125 30 19.050 200 7 330.5 996.3 2139.6 233 22 265 M8x1 40 10 40 205 10
160 20 14.288 260 12 357.0 1279.9 5870.3 300 22 340 M8x1 40 10 45 265 10
160 25 19.050 260 9 354.0 1440.8 3772.8 300 22 340 M8x1 40 10 45 265 10
160 30 19.050 260 8 370.5 1301.2 3351.9 300 22 340 M8x1 40 10 45 265 10

 

Śruby kulowe do dużych obciążeń — najważniejsze informacje

  • Zwiększona nośność w zastosowaniach związanych z większymi obciążeniami przy dużych prędkościach oraz długie okresy eksploatacji
  • Bardzie ekonomiczne rozwiązanie w porównaniu ze śrubami tocznymi
  • Dokładność skoku do ±6 µm/300 mm
  • Zwarta prosta konstrukcja umożliwia ograniczenie wielkości i redukcję masy
  • Zoptymalizowana nakrętka kulowa maksymalizuje nośność
  • Dostępne ze śrubami o długości do 15 m oraz pojedynczymi lub podwójnymi nakrętkami
  • Liczne opcje napięcia wstępnego
  • Płynny, cichy ruch"
CAD modele

Please accept our apologies.

CAD models for High-Load Ball Screws are not available online right now.

Our web team has been notified of the error and will get this fixed soon. For immediate assistance during regular business hours, contact Thomson Customer Support. Or, submit your contact information below and someone will get back to you asap.

For detailed information on how we use and process your personal data and how you can withdraw consent, refer to our Privacy Notice.

back to top