Skip to content Skip to navigation
Aktywowana mechanicznie seria BBC-29

Mechanicznie aktywowane jednokierunkowe sprzęgła kulkowe serii BBC-29

Model sprzęgła BBC-29 łączy w sobie łączy w sobie łatwość bezpośredniej elektromagnetycznej aktywacji z krótkim czasem odpowiedzi oferowanym przez sprzęgła sprężynowe. To usprawnienie konstrukcji sprzęgła o napęd kulkowy i nowy obwód magnetyczny pozwala na zwiększenie jego wydajności, sprawności i znacząco wydłuża okres użytkowania. Efektywnie żywotność łożyska wyznacza żywotność sprzęgła. Wydajność łożysk wzrosła znacząco po zastąpieniu w powszechnie stosowanych w tych typach sprzęgieł łożysk ślizgowych zamkniętymi, smarowanymi łożyskami kulkowymi. Obecnie przewidywana trwałość może przekroczyć 50 mln cykli.

Przegląd

Dane techniczne:

OSIĄGI BBC-29
Napięcie cewki 12/24/90 VDC
Statyczny moment obrotowy  Nm (lb-in) 2,83 (25)
Maks. promieniowe obciążenie łożyska  kg (lbs) 3,4 (7,5)
Maks. prędkość robocza  RPM 1800
Czas reakcji  (msec)
Napięcie przy pełnej szybkości
40
Otwory wału  mm (in) Miara anglosaska:  6.35 (0.250)
Miara metryczna:  6 (0,2632)
Waga  kg (lb) 0,454 (1,0)

Najważniejsze informacje o produktach serii BBC

  • Wysoki moment obrotowy przy niewielkiej konstrukcji
  • Ochrona przed korozją
  • Obudowa cewki z łożyskiem kulkowym
  • Łożyska chronione przed zanieczyszczeniem i wyciekiem smaru
  • Obwód magnetyczny o poprawionej konstrukcji i dużej wydajności
  • Bezoporowe, sprzęgnięte lub rozłączone
  • Działanie z wysoką prędkością - do 1800 RPM
  • Wejście jednokierunkowe
  • Konstrukcja obudowy może być wykorzystana jako wspornik łożyska wału
  • Swobodne oddawanie mocy w stanie rozłączenia
back to top