Skip to content Skip to navigation
Seria Standard CB

Seria Standard CB

Kombinacja zestawów hamulców i sprzęgieł serii CB dokładnie wprawia w ruch i unieruchamia urządzenia napędzane z ciągle wirującego źródła mocy. Urządzenia serii CB są inicjowane pojedynczym impulsem prądu przemiennego lub stałego, zaprzestając przenosić obciążenie na drodze ±½°. Droga zatrzymania nie ulega kumulacji przy prędkościach do 1800 obr/min. Każda jednostka jest technicznie przygotowana i zmontowana dla łatwiejszej instalacji.

Przegląd

Dane techniczne:

PARAMETRY CB-2 CB-4 CB-5 CB-6 CB-7 CB-8 CB-10
Napięcie cewki 12/24/90 VDC
115 VAC
Moment statyczny
Nm (lb-in)
2.83
(25)
13.6
(120)
28.3
(250)
56.5
(500)
169.5
(1500)
282.5
(2500)
565
(5000)
Max. moment przeciążenia
Utrzymanie momentu
Nm (lb-in)
1.13
(10)
2.83
(25)
5.09
(45)
33.9
(300)
67.8
(600)
67.8
(600)
135.6
(1200)
Max. moment cofnięcia
Utrzymanie momentu
Nm (lb-in)
2.03
(18)
9.04
(80)
18.1
(160)
33.9
(300)
67.8
(600)
67.8
(600)
135.6
(1200)
Moment  bezwładności
kg-cm² (lb-in²) 
0.06
(0.02)
1.76
(0.06)
0.59
(0.2)
5.04
(1.72)
19.8
(6.75)
37.5
(12.8)
140.6
(48.0)
Max. obciążenie
poprzeczne
kg (lbs) 
3.4
(7.5)
6.35
(14)
14.5
(32)
28.6
(63)
136.1
(300)
136.1
(300)
226.8
(500)
Max. prędkość
pracy obr/min
1800 1200 750 500 400 300 200
Czas odpowiedzi
msec
Napięcie załączenia
przy pełnej prędkości
20 24 27 45 50 50 70
Waga
kg (lbs)
0.45 (1) 0.91 (2) 1.4 (3) 3.2 (7) 5.4 (12) 6.8 (15) 12.3 (27)
Otwór wału
mm (in)
6.35
(0.25)
9.53
(0.375)
12.7
(0.5)
19.1 (0.75)
25.4 (1.0)
25.4 (1.0)
31.8 (1.25)
38.1 (1.5)
31.8 (1.25)
38.1 (1.5)
38.1
(1.5)

Najważniejsze cechy serii Standard CB

  •  Regulowane pierścienie sterujące pozwalają na łatwe i dokładne ustawienie pozycji zatrzymania wyjścia
  • Konstrukcja z dzieloną krzywką, modele CB-5, CB-6, CB-7, CB-8
  • Niepożądane przeniesienie obciążenia po wyłączeniu cewki zarówno w przód jak i wstecz, zostało wyeliminowane ponieważ jednostki serii Super CB blokują się wraz z wyłączeniem cewki.
  • Ekonomiczne rozwiązanie.
  • Czas do rozpoczęcia przenoszenia pełnego momentu wynosi 3 milisekundy, pełne zatrzymanie 1,5 milisekundy.
  • Zdolność ochrony przed przeciążeniem zabezpiecza wyjście przed obrotami wyższymi niż obroty wejściowe
  • Permanentnie smarowane - nie ma potrzeby kasowania luzów wynikających ze zużycia
  • 1, 2 i 4 standardowe pierścienie zatrzymujące, do specjalnych zastosowań możliwe użycie do 24 pierścieni zatrzymujących
  • Praca z napięciem stałym lub przemiennym
  • Dostępne w 7 rozmiarach 

 

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

back to top