Skip to content Skip to navigation
Produkty LBRP uruchamiane sprężynowo (bezpieczeństwo)

Hamulce (bezpieczeństwa) w wersji z prądem spoczynkowym uruchamiane sprężynowo serii LBRP

Elektromagnetyczne hamulce w wersji z prądem spoczynkowym uruchamiane sprężynowo są bezpiecznym, efektywnym przyrządem do zatrzymywania i/lub utrzymywania obciążenia w przypadku braku zasilania. Hamulce serii LBRP, produkowane specjalnie do wózków inwalidzkich i pojazdów dla niepełnosprawnych, mają opcjonalnie ręczne dźwignie zwolnienia, a niektóre modele wyposażone są w mikroprzełączniki. (Wskazują, kiedy hamulec jest zwolniony, a kiedy zaciągnięty). Nasza seria LBRP to hamulce w wersji z prądem spoczynkowym uruchamiane sprężynowo, który można wykorzystywać jako hamulce do zatrzymywania (zatrzymanie awaryjne) lub utrzymania (parkowania). Hamulce te produkowane są w krajach o niskiej sile roboczej, co pozwala na ustalenie najniższej ceny na rynku. 

Przegląd

Najważniejsze informacje o serii LBRP

  • Statyczny moment obrotowy: 1 do 13 Nm (8,85 do 115 lb-in)
  • Średnica: 42 do 100 mm (1,65 do 3,938 in)
  • Rozmiar otworu (średn. wału): 6 do 12 mm (0,236 do 0,472 in)
  • Zespół montażowy oraz wszystkie elementy są zgodne z dyrektywą UE 2002/95/WE (RoHS)
  • Powlekane powierzchnie stalowe zapobiegają korozji
  • Solidne, trwałe, trudno zużywalne materiały cierne
  • Funkcja antywstrząsowa
  • Prędkość robocza do 3600 RPM

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

back to top