Skip to content Skip to navigation
Zindywidualizowane zespoły i podzespoły

Zindywidualizowane zespoły i podzespoły

Zindywidualizowane zespoły montażowe z wartością dodaną z zakresu hamulców i sprzęgieł do duża zaleta firmy Thomson. Różne wersje każdego urządzenia prezentowanego w katalogu można dostosować specjalnie do najbardziej wymagających potrzeb zastosowań. Zindywidualizowane przekładnie, koła pasowe, zębatki, integralnie zamontowane do sprzęgła, można połączyć ze specjalnymi rozmiarami wału, napięciami cewki, zespołami wtyków oraz każdym innym możliwym typem konstrukcji. Produkujemy kompletne zespoły i podzespoły montażowe dla wielu klientów. Możemy pomóc w zredukowaniu kosztów produktów oraz dostarczyć bardziej ekonomiczne rozwiązania do najbardziej złożonych zastosowań związanych ze sprzęgłami i hamulcami. 

Przegląd

Najważniejsze informacje o zespołach zindywidualizowanych

  • Moment obrotowy: 6,0 lb-in do 1200 lb-in (0,04 do 135 Nm)
  • Średnice: 0,6 do 7,25 in (15,2 do 184,2 mm)
  • Efektywne środki do sterowania cyklami obciążenia
  • Szybka reakcja, powtarzalne osiągi
  • Załączanie statyczne lub dynamiczne
  • Prosty montaż
  • Niska cena 
  • Energooszczędność

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

back to top