Skip to content Skip to navigation
FSB (prąd spoczynkowy)

Elektromagnetyczne hamulce serii FSB w wersji z prądem spoczynkowym

Hamulce serii FSB wykonane są jako niewielka konstrukcja.  Zespół zwory sprzęgu hamulca jest zamocowany do wału śrubami nastawczymi.  Elektromagnetyczne hamulce w wersji z prądem spoczynkowym uruchamiane sprężynowo są bezpiecznym, efektywnym przyrządem do zatrzymywania i/lub utrzymywania obciążenia w przypadku braku zasilania. Zespół montażowy (elektromagnetyczny) jest zamocowany, co zapobiega jego obracaniu, natomiast zespół rotora jest zamontowany do wału. W przypadku braku zasilania elementy zamocowane i obrotowe sprzęgają się, a więc zatrzymują i/lub utrzymują obciążenie. Jeśli w cewce jest napięcie, elementy obrotowe rozłączają się i umożliwiają swobodne obracanie wału.

Przegląd

Dane techniczne:

Rozmiar konstrukcyjny 15 17
Średnica zewn. obudowy, mm (in) 34.8 (1.37) 44,5 (1,75)
Statyczny moment obrotowy, Nm (lb-in) 0,12 (1,0) 0,34 (3,0)
Napięcie cewki, Vdc 24/90 24/90
Opór, ohm 118/1750 92/1300
Moc maksymalna, wat  6,0 7,0
Zwora
zazębianie/rozłączanie, ms
25,0/15,0 35,0/30,0
Waga, kg (lb) 0,09 (0,2) 0,27 (0,6)

Najważniejsze informacje o produktach serii FSB

  • Załączanie statyczne lub dynamiczne 
  • Otwory piasty według miary anglosaskiej lub metrycznej 
  • Izolacja UL klasy B (130°C)
  • Indywidualne napięcia cewki 
  • Powłoka antykorozyjna 
  • Duże lub krótkie długości piasty

Zastosowania serii FSB

  • Technologia robotów
  • Sprzęt medyczny
  • Siłowniki
  • Hamulce silnikowe
  • Rozdzielnie pocztowe
  • Pakowanie

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

back to top