Skip to content Skip to navigation
Sprzęgło serii CS(C) / CF(C) i sprzęgi sprzęgieł

Sprzęgło serii CS(C) / CF(C) i sprzęgi sprzęgieł

Sprzęgła elektromagnetyczne i sprzęgi sprzęgieł są stosowane do łączenia dwóch wałów za pomocą kół pasowych, przekładni i kół pasowych klinowych lub poprzez montaż bezpośredni.  Zespół montażowy (elektromagnetyczny) jest chroniony przed obracaniem poprzez wkładkę antyobrotową lub kołnierz, natomiast zespół rotora i zwory są zamontowane bezpiecznie. Gdy cewka znajduje się pod napięciem, zwora zazębia się z powierzchnią cierną rotora (sprzęga dwa zespoły wałów) i powoduje napędzanie obciążenia.

Przegląd

Dane techniczne:

OSIĄGI CS/CSC montaż na wale, CF/CFC montaż na kołnierzu
Rozmiar konstrukcyjny 11 15 17 22 26 30
Średnica zewn. obudowy, mm (in) 31,8 (1,25) 38,9 (1,53) 45,2 (1,78) 57,4 (2,26) 66,8 (2,63) 83,1 (3,27)
Statyczny moment obrotowy, Nm (lb-in) 0,56 (5) 1,13 (10) 1,69 (15) 4,52 (40)  9,04 (80) 14,12 (125)
Napięcie cewki, Vdc 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90
Opór, ohm 128/1800 130/1800 108/1500 75/1059 65/893 44/600
Moc maks., wat 5,0 5,0 6,0 8,5 9,5 15,0
Zwora
zazębianie/rozłączanie, ms
5/18 8/22 10/27 12/32 15/35 18/45
Waga, kg (lb) 0,1 (0,2) 0,2 (0,4) 0,3 (0,6) 0,5 (1,1) 0,6(1,4) 1,5 (3,3)

Najważniejsze informacje o serii CS(C) / CF(C)

  • Załączanie statyczne lub dynamiczne 
  • Otwór według miary anglosaskiej lub metrycznej 
  • Montaż na wale lub kołnierzu 
  • Polerowane lub niepolerowane
  • Izolacja UL klasy B (130°C)
  • Wbudowane łożyska o długiej żywotności 
  • Brak luzów 
  • Powłoka antykorozyjna

Zastosowania serii CS(C) / CF(C)

  • Przetwarzanie dokumentów
  • Kopiarki
  • Drukarki
  • Urządzenia do sortowania kart
  • Urządzenia sortujące
  • Urządzenia do przetwarzania końcowego
  • Bankomaty
  • Maszyny do liczenia monet
  • Automaty sprzedażowe
  • Rozdzielnie pocztowe
  • Wydawanie biletów i pokwitowań
  • Pakowanie
  • Obróbka materiałów
  • Automatyka biurowa
back to top